1320-1875 kVA 柴油發電機

柴油發電機組 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
主用功率
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
排放/燃油策略
低油耗、低廢氣排放
低油耗、低廢氣排放

總覽

1600 - 1875 kVA 柴油發電機組

我們的 3512B 柴油發電機組能在 50 Hz 下產生 1600 至 1875 kVA 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組同時具備低油耗和低廢氣排放系統。

優勢

超過 4,000,000,000 全球作業時數

經實證的重載型應用性能

超過 200,000 出貨數量

自 1981 年起引領大型引擎市場

最佳化 11% 降低油耗

有目共睹的作業成本節省成效

產品規格 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA

備用功率 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
主用功率 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
排放/燃油策略 低油耗、低廢氣排放 低油耗、低廢氣排放
電壓 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
工作週期 備用、關鍵任務、主電源 備用、關鍵任務、主電源
最大額定值 1875 kVA 1875 kVA
最小額定值 1600 kVA 1600 kVA
引擎型號 3512B TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 3512B TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
排量 3576 in³ 58.6 l
排量 - HD 3576 in³ 58.56 l
壓縮比 15.5:1 HD 15.5:1 HD
進氣 TA TA
燃油系統 電子單體噴射 電子單體噴射
調速器類型 ADEM™ A3 ADEM™ A3
行程 - HD 8.46 in 215 mm
長度 - 最小 224.8 in 5709 mm
長度 - 最大 224.8 in 5709 mm
寬度 - 最小 90 in 2286 mm
寬度 - 最大 90 in 2286 mm
高度 - 最小 95.3 in 2420 mm
高度 - 最大 95.3 in 2420 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 27132 lb 12307 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA 標準設備

進氣系統

  • 單濾芯,圓筒型空氣濾清器含維修指示器

進氣口

  • 空氣濾清器

冷卻

  • 套件安裝的散熱器 (C175 除外)

控制面板

  • 速度調整
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 4 個可編程的繼電器輸出 (A 型)
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 作業時數
  • 配件模組資料連結
  • 文字警報/事件描述
  • 安培數 (每相與平均)
  • 直流電伏特數
  • 頻率 (Hz)
  • 2 個可編程的繼電器輸出 (Form C)
  • kVAr-hr (總計)
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • RPM
  • kW (每相、平均與百分比)
  • 過高/過低電壓 (27 / 59)
  • 環境密封前面
  • 控制器:
  • 引擎冷機計時器
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • 高冷卻液溫度
  • 2 個可編程數位輸出
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 24 伏特直流電操作
  • 超速
  • 警報確認
  • 燈測試
  • kW-hr (總計)
  • 低冷卻液溫度
  • 緊急停止
  • 發電機相序
  • 自動/起動/停止控制
  • Cat ECS 100
  • 低油壓
  • 引擎循環發動
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 數位指示:
  • 過電流 (50/51)
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 緊急停止按鈕
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • 6 個可編程數位輸入
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 低冷卻液液位
  • 通訊
  • 冷卻液溫度
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度

排氣

  • 排氣凸緣出口

燃油

  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器
  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵

控制系統

  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 自動/起動/停止控制
  • Cat ECS 100
  • 燈測試
  • 緊急停止按鈕
  • 4 個可編程數位輸入
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 低冷卻液液位
  • 超速
  • 頻率 (Hz)
  • 引擎循環發動
  • 直流電伏特數
  • 冷卻液溫度
  • 警報確認
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 通訊
  • 24 伏特直流電操作
  • 引擎冷機計時器
  • RPM
  • 警告/停機指示燈
  • 數位指示:
  • 油壓
  • 低油壓
  • 安培數 (每相與平均)
  • 速度調整
  • 緊急停止
  • 4 個可編程數位輸出
  • 作業時數
  • 高冷卻液溫度

發電機

  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配
  • IP23 防護

電力終止

  • 匯流條

發電機系統

  • 內部勵磁 (IE)
  • NEMA H 級絕緣
  • Caterpillar 數位電壓調節器 (CDVR)
  • H 級溫度上升,在 40C 環境溫度下
  • 3 相電壓感測
  • 匯流條連接
  • 最小/最大勵磁
  • 散繞線圈
  • 3 相無刷式,凸極
  • RFI 抑制
  • 繞組溫度偵測器
  • 6 導線

文件

  • 操作及保養手冊
  • 零件手冊

冷卻系統

  • 冷卻液排放管線含閥
  • 散熱器風扇及風扇驅動
  • 風扇和皮帶護板
  • JWAC
  • Caterpillar 長效冷卻液。(未隨附於無散熱器的套件,已安裝 SF44CTS,散裝出貨的散熱器或熱交換器)
  • 冷卻液液位感測器 (未隨附於無散熱器的套件)

排氣系統

  • 乾式排氣歧管
  • 凸緣面出口

燃油系統

  • 彈性油管 - 散裝出貨
  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵
  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件

發電機和附件

  • 6 導線
  • 附註:1800 機架為成型繞組,永久磁鐵勵磁 (PMG),含繞組溫度偵測
  • 匯流條連接,安裝於頂部中心,頂部纜線入口
  • KVAR/PF 模式
  • 內部勵磁 (IE)
  • 發電機組套件包括:調節器 (CDVR)
  • RFI 抑制
  • 繞組溫度偵測器
  • NEMA H 級絕緣
  • 50 Hz 機型:IEC 標準孔圖案
  • 虛功下降功能
  • 3 相無刷式,凸極
  • 勵磁二極管監控器
  • 最小/最大勵磁限制器
  • 散繞線圈
  • 3 相電壓感測
  • LV
  • 在 40C 環境下,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用)
  • Caterpillar 的數位電壓調節器 (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) 包括:

調速系統

  • Woodward 2301A 等時調節器

潤滑系統

  • 潤滑油
  • 煙霧處理
  • 內建式潤滑油冷卻器
  • 機油排放管線和閥
  • 齒輪式潤滑油泵
  • 機油濾清器、加注器和量桿

安裝系統

  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨
  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝

起動/充電系統

  • 24 伏特電動式起動馬達
  • 電池和電池架,含纜線
  • 蓄電池斷路開關

一般

  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,軌道和散熱器為高亮黑色
  • 右側維修
  • SAE 標準旋轉
  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00

3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA 選配設備

進氣系統

  • 雙濾芯空氣濾清器
  • 遠端空氣進氣口齒座
  • 空氣進氣口保護

排氣

  • 排氣消音器

發電機

  • 內部勵磁 (IE)
  • 防冷凝加熱器
  • 超大型與優質發電機
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)

斷路器

  • 纜線入口選配
  • 選用匯流條電源連接
  • EMAX 斷路器連接
  • 中心柱匯流條
  • 2,000、2,500、3,200 和 4,000 安培,3 極點,IEC 額定斷路器
  • 斷路器線束
  • 2,000、2,500、3,200 和 4,000 安培,4 極點,IEC 額定斷路器
  • 控制套件 - 機櫃
  • 匯流條連接
  • EMAX 斷路器

電力終止

  • 經過 UL 列名的斷路器
  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器

安裝

  • 橡膠抗振底座
  • 彈簧型振動隔離體
  • IBC 隔離體

控制面板

  • 信號器模組
  • 發電機溫度監控
  • 防破壞面板門
  • 輔助箱
  • 安裝組 - 外部箱夾
  • 地面 (自動選取)
  • 遠端速度調整
  • 本端 PC 監控
  • 客戶連接安裝位置
  • EMCP 4.4
  • 調速器
  • 客戶介面選配

起動/充電

  • 超大型電池
  • 含控制器與消音器的氣起動馬達
  • 重載型起動系統
  • 水套水加熱器
  • 充電交流發電機
  • 電池充電器

冷卻系統

  • 水位開關儀表
  • 熱交換器
  • 選配的散熱器配置

歐洲認證

  • 歐洲指令發電機組、DoI (合併聲明)
  • EU 合規聲明
  • 歐盟認證
  • 歐亞一致性 (EAC) 標示

排氣系統

  • 穿牆式安裝套件
  • 消音器
  • 消音器安裝套組
  • 彈性接頭

燃油系統

  • 主要燃油濾清器

發電機和附件

  • 發電機轉換
  • 1,500 RPM,在 50 Hz 時 380/400/415 伏特,3 相,散繞線圈,永久磁鐵勵磁 (PMG),導線數 = 6,節距 = 0.6667
  • 空間加熱器
  • 1,500 RPM,在 50 Hz 時 380/400/415 伏特,3 相,成型繞組,永久磁鐵勵磁 (PMG),導線數 = 6,節距 = 0.6667
  • 1,500 RPM,在 50 Hz 時 380/400/415 伏特,3 相,散繞線圈,內部勵磁 (IE),導線數 = 6,節距 = 0.6667

儀器安裝

  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 油位 reg-1 淺盤
  • 手動預潤滑機油箱泵
  • 電動預潤滑泵

安裝系統

  • IBC 振動隔離體
  • 彈簧型振動隔離體

保護系統

  • 防爆洩壓閥

特殊測試/報告

  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.80)
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • IBC 耐震認證
  • 中性接地 - LV
  • 中性接地線

起動/充電系統

  • 24 伏特雙電動式起動馬達
  • 超大型電池組
  • 水套水加熱器
  • 乙醚輔助起動裝置
  • 20 安培電池充電器
  • 10 安培電池充電器

一般

  • 引擎轉動組

了解 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3512B 柴油發電機組 (右後側)

3512B 柴油發電機組 (左後側)

3512B 柴油發電機組 (左前側)

3512B 柴油發電機組 (右前側)

3512B 柴油發電機組 (右後側)
3512B 柴油發電機組 (左後側)
3512B 柴油發電機組 (左前側)
3512B 柴油發電機組 (右前側)