技術摘要
額定值範圍 | 200-5000A 200-5000A |
轉換類型 | 旁通隔離、閉路轉換 旁通隔離、閉路轉換 |
開關類型 | 電源斷路器 電源斷路器 |
Cat 轉換開關適用於各種備用電源應用,以精巧套件提供彈性、可靠性及價值。旁通隔離自動轉換開關 (ATS) 可在必須隨時不中斷向關鍵負載供應緊急電力的應用中,提供完全運作的轉換功能。這類設計可檢測、保養或更換電源開關機構,無需中斷電力服務。以斷路器為基礎的旁通隔離 ATS 供應 200A 至 5,000A 等各種選擇。
完整的 30 循環短時間承受能力;電源斷路器的 30 循環、85 kA 短時間額定值
接頭額定值為 90�,所有控制電線為 #16 AWG、XLPE 型並具備 125� 溫度額定值。
鉸鏈具有可拆卸的鉸鏈銷,可協助拆卸機門,供應時隨附可使用掛鎖的插銷。
額定值範圍 | 200-5000A 200-5000A |
轉換類型 | 旁通隔離、閉路轉換 旁通隔離、閉路轉換 |
開關類型 | 電源斷路器 電源斷路器 |
控制電源 |
200-5000A、2、3、4 極點 100% 額定短 200-5000A、2、3、4 極點 100% 額定短 |
系統電壓應用 | 120-600 Vac 50/60 Hz 120-600 Vac 50/60 Hz |
承受的時間 | 85,000 持續 30 次循環 85,000 持續 30 次循環 |
承受 | 100 kAIC 在 600V,3 循環 100 kAIC 在 600V,3 循環 |
適用測試 |
CSA C22.2 No. 178 認證 UL 1008 列名最高 3200A 4000A 及 5000A UL 891 列名 CSA C22.2 No. 178 認證 UL 1008 列名最高 3200A 4000A 及 5000A UL 891 列名 |