D250 GC C9 (60 Hz) | 250 kW 柴油發電機

柴油發電機組 D250 GC

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
250 eKW
250 eKW
最小額定值
250 eKW
250 eKW
排放/燃油策略
美國環保署固定式緊急用途
美國環保署固定式緊急用途

總覽

250 ekW 柴油發電機組

D250 GC 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 60 Hz 下產生 250 ekW 的可靠功率。D250 GC 發電機組均符合美國環保署固定式緊急用途 (Tier 3) 排放標準。

優勢

最高可節省 28% 安裝空間

減少安裝所需空間,讓您有更多空間進行各種持續作業

重量可達 23% 減輕幅度

更容易搬運;可減少所需的結構強化以支撐發電機組重量

標準 105°C 交流發電機溫度上升

符合大部分所有規格;確保交流發電機使用壽命長

產品規格 D250 GC

最大額定值 250 eKW 250 eKW
最小額定值 250 eKW 250 eKW
排放/燃油策略 美國環保署固定式緊急用途 美國環保署固定式緊急用途
電壓 208 至 600 伏特 208 至 600 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用 備用
引擎型號 Cat® C9 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 Cat® C9 直列式 6 汽缸 4 循環柴油
缸徑 4.4 in 112 mm
行程 5.9 in 149 mm
排量 538 in³ 8.8 l
壓縮比 16.3:1 16.3:1
進氣 渦輪增壓空對空後冷式 渦輪增壓空對空後冷式
燃油系統 HEUI HEUI
調速器類型 Adem™A4 Adem™A4
長度 - 最大 155.5 in 3950 mm
寬度 - 最小 56.3 in 1430 mm
寬度 - 最大 56.7 in 1440 mm
高度 - 最小 67.2 in 1706 mm
高度 - 最大 86.7 in 2202 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 5324.2 lb 2415 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器 - 非圓筒型、拋棄式
  • 後冷卻器芯
  • 渦輪增壓器

控制面板

  • GCCP 1.2

冷卻系統

  • 水套水泵、齒輪驅動、離心式
  • 散熱器目視儀表
  • 鼓風機風扇及風扇驅動 (含護板)
  • 恆溫器及外殼
  • 冷卻液排放閥
  • 散熱器套件安裝

排氣系統

  • 排氣歧管 - 乾式

燃油系統

  • 燃油充油泵
  • 引擎燃油輸送泵
  • 具備一體式油水分離器及次要濾清器的主要燃油濾清器 (旋入式)
  • 一體式油箱底座、24 小時、UL142

發電機組

  • 工廠在全負載狀態下依據設計規格進行測試
  • 完整系統於通過 ISO 9001:2000 認證的設施進行設計與製造
  • 所有防護裝置及控制功能均經模擬及檢查

發電機和發電機附件

  • 可輕易接觸 AVR 及端子
  • H 級絕緣材料系統
  • 無刷式自勵式 2/3 節距 (600V 使用內部勵磁 (IE))
  • 電壓調節器 (單相位感測)
  • 端子箱、IP22 RHS 表面、底部纜線入口
  • 12 導線
  • 標準繞組保護,適用於相對濕度 95% 的非嚴苛環境
  • IP23 防護

調速系統

  • Cat 電子調速器 (ADEM A4)

潤滑系統

  • 機油加注器和量桿
  • 潤滑油、CK-4 (10W-30)
  • 淺層油底殼
  • 旋入式機油濾清器
  • 煙霧處理通往散熱器前方
  • 油冷器
  • 含閥的機油排放口

安裝系統

  • 包含冷卻液和潤滑油排放管線的起重配備和終端點
  • 底座與引擎發電機之間設有專用線性震動隔離體

防護

  • 安全停機 - 超速
  • 安全停機 - 高水溫
  • 安全停機 - 低油壓

起動/充電系統

  • 24 伏特電動式起動馬達
  • 24V、45 安培充電交流發電機

一般

  • 振動阻尼器
  • 吊耳
  • 零件手冊

D250 GC 選配設備

進氣系統

  • 空氣濾清器 (非圓筒型拋棄式)

底座、安裝及燃油箱

  • 一體式油箱底座、24 小時、UL142
  • 音訊及視覺燃油警報 (90% 燃油液位)
  • 寬型底座 - 滑移
  • 燃油箱加注管及上鎖式油箱蓋

斷路器

  • 400A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • 輔助接點
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I

控制系統

  • 扭轉釋放、紅色按鈕緊急停止
  • Product Link 遠端監控硬體
  • 16 燈 NFPA 99/110 信號器
  • 無電壓接點
  • 接地故障繼電器
  • 20A GFCI (接地故障斷路器)
  • 聲音警報組
  • 100A 負載中心

外罩

  • 緊急停止
  • 交流電與直流電電源燈
  • 聲音衰減等級 2 外罩 (白色)

排氣系統

  • 6" 消音器 - 25 dBA 衰減
  • 彈性的排氣連接
  • 歧管及渦輪增壓器護板

發電機

  • 永久磁鐵勵磁 (PMG) 發電機
  • 空間加熱器

起動系統

  • 標準電池組:1,000 CCA、90 amp/hr。
  • 電池充電器 (UL 認證)
  • 水套水加熱器

一般

  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • 延長維修涵蓋範圍
  • 發電機測試報告
  • UL2200 認證

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 D250 GC 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

D300 GC 開放式機組

D300 GC 開放式機組

D300 GC 開放式機組

D300 GC 開放式機組

外罩

外罩

D300 GC 開放式機組
D300 GC 開放式機組
D300 GC 開放式機組
D300 GC 開放式機組
外罩
外罩

360 View
360 View