DE16E3S (50 Hz) | 16.5 kVA 柴油發電機組

柴油發電機組 C2.2 | DE16E3S

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最小額定值
16 kVA
16 kVA
最大額定值
16 kVA
16 kVA
排放/燃油策略
R96/EUIIIa 同級標準
R96/EUIIIa 同級標準

總覽

16 kVA 柴油發電機組

C2.2 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 50 Hz 下產生 16.5 kVA 的可靠功率。DE16E3S 發電機組符合歐盟 Stage IIIA 排放標準。

優勢

適用於 嚴苛 和測試環境

最佳化 燃油 耗能

可靠性測試時間超過 500 工作時間

產品規格 C2.2 | DE16E3S

最小額定值 16 kVA 16 kVA
最大額定值 16 kVA 16 kVA
排放/燃油策略 R96/EUIIIa 同級標準 R96/EUIIIa 同級標準
電壓 200 至 400 伏特 200 至 400 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
工作週期 備用,主電源 備用,主電源
進氣 渦輪增壓式 渦輪增壓式

C2.2 | DE16E3S 標準設備

控制面板

  • GCCP 控制面板

交流發電機及交流發電機附件

  • 12 導線
  • IP23 防護
  • 電壓調節器 (單相位感測)

C2.2 | DE16E3S 選配設備

控制面板

  • GCCP 控制面板
  • 接地故障及接地漏電

了解 C2.2 | DE16E3S 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

D20

D20

D20
D20