發電機組規格
最大額定值 | 60 ekW 60 ekW |
最小額定值 | 27 ekW 27 ekW |
排放/燃油策略 | 歐盟 Stage II 及 R96/EUIIIa 歐盟 Stage II 及 R96/EUIIIa |
電壓 | 110 至 480 伏特 110 至 480 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
C3.3 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 60 Hz 下產生 27.0 至 60.0 ekW 的可靠功率。所有 C3.3 發電機組都符合 R96/EUIIIa 同級排放標準。
延長燃油加注之間的運轉時間;降低作業成本
確保您可在需要時仰賴緊急電力
最大額定值 | 60 ekW 60 ekW |
最小額定值 | 27 ekW 27 ekW |
排放/燃油策略 | 歐盟 Stage II 及 R96/EUIIIa 歐盟 Stage II 及 R96/EUIIIa |
電壓 | 110 至 480 伏特 110 至 480 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
引擎型號 | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
缸徑 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
排量 | 201.4 in³ 3.3 l |
壓縮比 | 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1 |
進氣 | 渦輪增壓式 渦輪增壓式 |
燃油系統 | 直接噴射 直接噴射 |
調速器類型 | 機械 機械 |
長度 - 最大 | 43.9 in 1115 mm |
寬度 - 最大 | 38.2 in 970 mm |
高度 - 最大 | 53.6 in 1361 mm |