DG350 GC (3 相)

天然氣發電機組 DG350 GC (3 相)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

頻率
60 Hz
60 Hz
天然氣額定值
350 ekW
350 ekW
排放/燃油策略
美國環保署認證可用於非緊急應用
美國環保署認證可用於非緊急應用

總覽

350 kW 天然氣發電機組

Cat® 火星點火發電機產品系列適用於固定式應用,其中採用永久磁鐵勵磁、阻尼繞組、斜置定子、透過 EMCP 控制器調整電壓、H 級繞組絕緣材料,以及 2/3 節距等功能。

優勢

最高 1414 skVA 30% 電壓驟降情況下

能在停電期間起動大型連接馬達負載

已認證 美國環保署 固定式緊急用途

遵循排放標準以獲得當地許可

交流發電機特色 H 級 絕緣材料

最高等級確保交流發電機經久耐用

產品規格 DG350 GC (3 相)

頻率 60 Hz 60 Hz
天然氣額定值 350 ekW 350 ekW
排放/燃油策略 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用
燃油類型 天然氣 天然氣
排量 1336.42 in³ 21.9 l
速度 1800 rpm 1800 rpm
引擎型號 G21.9L 火星點火 G21.9L 火星點火
壓縮比 10.1 10.1
燃油系統 汽化器,下向通風 汽化器,下向通風
調速器類型 電子 電子
進氣 渦輪增壓式 - 後冷式 渦輪增壓式 - 後冷式
缸徑 5.03 in 128 mm
行程 5.6 in 142 mm
長度 154.4 in 3923 mm
寬度 71 in 1803 mm
高度 67.6 in 1716 mm
重量 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (3 相) 標準設備

冷卻

  • 封閉式冷卻液回收系統
  • 50/50 乙二醇防凍劑
  • 原廠安裝散熱器
  • 散熱器和冷卻風扇含護板
  • 最高 50°C (122°F) 標準環境溫度

進氣口

  • 單濾芯空氣濾清器

燃油

  • 主要及次要燃油關斷
  • 燃油壓力測試點
  • 低燃油壓力開關
  • 雙鎖定閥
  • NPT 連接
  • 天然氣或 LP 汽

排氣

  • 含 3" 管道的排氣出口

發電機

  • 全負載容量交流發電機
  • H 級絕緣材料
  • 永久磁鐵勵磁
  • 永久磁鐵勵磁
  • 整合式電壓調節器
  • H 級絕緣材料
  • IP23 防護
  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配
  • 全負載容量交流發電機

控制項

  • EMCP 4.2 系列發電機組控制器

安裝

  • 振動隔離 (圓盤式)
  • 橡膠振動隔離體

電子起動及/或預潤滑

  • 引擎電力系統
  • 蓄電池電纜
  • 以電磁線圈起動的起動器馬達
  • 以電磁線圈起動的起動器馬達

電力 - 套件序號字首

  • 電池充電交流發電機

調速器

  • 電動調速器 (不可調整)

控制面板

  • EMCP 4.2 系列發電機組控制器

起動/充電

  • 12 伏特起動馬達
  • 電池含機架和電纜

DG350 GC (3 相) 選配設備

起動/充電

  • 充電交流發電機
  • 電池充電器 – UL 列名 10 安培
  • 電池加熱器
  • 水套水加熱器

一般

  • UL 2200 套件
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • 適合作為維修設備 (SUSE)
  • 自動轉換開關 (ATS)
  • 外罩:隔音、不受天氣影響

發電機

  • 防冷凝加熱器
  • 熱磁或電子跳閘 MCCB
  • 分流跳閘及輔助接點斷路器
  • 勵磁:[ ] 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 超大型與優質發電機
  • 防冷凝加熱器

了解 DG350 GC (3 相) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

開放式發電機組

外罩

開放式發電機組
外罩