3412C (50 HZ) | 680-900 kVA 柴油發電機

柴油發電機組 3412C | 900 kVA

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
680 kVA
680 kVA
最小額定值
680 kVA
680 kVA
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

總覽

680 - 900 kVA 柴油發電機組

Caterpillar 正在帶動發電市場,開發出靈活性、擴充性、可靠性與成本效益都無與倫比的電力解決方案。

優勢

通過 100% 單步驟缸體負載測試

可處理大型負載不影響作業

採用最新 ADEM 5 控制器

精準控制完整範圍負載

可升級的控制器。能夠 輕鬆翻新 EMCP 4.3/4.4 控制器

產品規格 3412C | 900 kVA

最大額定值 680 kVA 680 kVA
最小額定值 680 kVA 680 kVA
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
電壓 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
工作週期 備用,主電源 備用,主電源
引擎型號 3412C TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 3412C TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油
缸徑 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
排量 1648.86 in³ 27.02 l
壓縮比 13:01 13:01
進氣 渦輪增壓式,空對空後冷式 渦輪增壓式,空對空後冷式
燃油系統 泵及管線 泵及管線
調速器類型 ADEM™ A5 ADEM™ A5
長度 - 最大 162.4 in 4125 mm
寬度 - 最小 75 in 1906 mm
寬度 - 最大 78.3 in 1989 mm
高度 - 最大 75 in 1906 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 12039 lb 5461 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 13030 lb 5910 kg

3412C | 900 kVA 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器,單濾芯圓筒型含維修指示器

控制面板

  • GCCP 控制面板
  • 緊急停止按鈕
  • 超速
  • 文字警報/事件描述
  • 低冷卻液溫度
  • 頻率 (Hz)
  • 過電流 (50/51)
  • 4 個可編程繼電器輸出 (Form A)
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • 24 伏特直流電操作
  • 過高/過低電壓 (27 / 59)
  • 引擎循環發動
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 遠端 CAN 信號器
  • 遠端序列信號器
  • kW (每相、平均與百分比)
  • 數位 I/O 模組
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 低油壓
  • 低冷卻液液位
  • 運轉/自動/停止/控制
  • 6 個可編程數位輸入
  • 配件模組資料連結
  • 特色包括:
  • 相容於下列選配模組:
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • 電壓調整
  • RPM
  • 發電機溫度監控模組
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • 2 個可編程的繼電器輸出 (Form C)
  • 直流電伏特數
  • 通訊
  • 本端信號器
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 速度調整
  • 緊急停止
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 冷卻液溫度
  • 數位指示:
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • kW-hr (總計)
  • 安培數 (每相與平均)
  • 高冷卻液溫度
  • 發電機相序
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 作業時數
  • 2 個可編程數位輸出
  • 環境密封前面

冷卻系統

  • 風扇和皮帶護板
  • 散熱器含護板 (大小適用於攝氏 50 度)
  • 冷卻液排放管線含閥,設置管道通往底座邊緣
  • 冷卻液液位關機
  • Caterpillar 長效冷卻液

排氣系統

  • 不鏽鋼排氣彈性裝置,含 ANSI 型出口凸緣、墊圈、螺栓及配對焊接凸緣,散裝出貨

燃油系統

  • 主要及次要燃油濾清器
  • 油水分離器
  • 彈性油管終止於底座
  • 燃油充油泵

發電機和附件

  • 3 相感測
  • 匯流條終止
  • SR4B 自勵式
  • 2:1 V/Hz
  • F 級溫度上升
  • 12 導線
  • H 類絕緣材料
  • 無功衰減
  • VR6 電壓調節器

調速系統

  • Cat 電子調速器

潤滑系統

  • 含閥的機油排放口管線;設置管道通往底座邊緣
  • 機油濾清器
  • 煙霧處理;設置管道通往散熱器前方
  • 潤滑油

安裝系統

  • 底座、成形鋼,底座與引擎發電機之間設有線性震動隔離體

起動/充電系統

  • 斷油電磁線圈
  • 45 安培充電交流發電機
  • 電池,含機架和電纜
  • 24 伏特起動馬達

3412C | 900 kVA 選配設備

進氣系統

  • 雙濾芯空氣濾清器
  • 重載型空氣濾清器
  • 開放式濾芯空氣濾清器

斷路器

  • 1250、1600 安培、3 極點、IEC 100% 額定、24 伏特直流電分流跳閘
  • 1600 安培、3 極點、非 UL、100% 額定 24 伏特直流電分流跳閘

控制面板

  • 接地故障繼電器
  • 防破壞面板門
  • 第一個本端信號器
  • 共通警報/停機繼電器
  • 遠端自訂信號器
  • GCCP 控制面板
  • 發電機運轉 VFC
  • GCCP 控制面板
  • 本端獨立 I/O 套件
  • 發電機溫度監控套件

冷卻系統

  • 散熱器導管凸緣
  • 水套水加熱器

歐洲認證

  • 歐亞一致性 (EAC) 標示

排氣系統

  • 歧管及渦輪增壓器護板
  • 穿牆式安裝套件
  • 彎管套件
  • 消音器

發電機和附件

  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 空間加熱器
  • 數位電壓調節器
  • 超大型與優質發電機

潤滑系統

  • 手動機油箱泵

安裝系統

  • 燃油箱底座 (1200 ltr)

特殊測試/報告

  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)

起動/充電

  • 蓄電池斷路開關
  • 重載型起動系統
  • 電池充電器
  • 超大型電池

調速系統

  • 電子負載分配

了解 3412C | 900 kVA 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

3412C 左前側

3412C 右前側

3412C 右後側

3412C 左後側

3412C 左前側
3412C 右前側
3412C 右後側
3412C 左後側