330 - Tier 4 / Stage V

Orta Boy Ekskavatörler 330 - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
273 hp
203.7 kW
Çalışma Ağırlığı
69200 lb
31400 kg
Maksimum Kazı Derinliği
23.9 ft
7240 mm

Görüntüleme

Standartları Daha Da Yükseltiyoruz

Cat® 330, bu boyut sınıfında performans ve yakıt verimliliği konusunda çıtayı yükseltiyor. Sektörün en yüksek standart fabrika çıkışlı teknolojilerine ve operatör konforu ile üretkenliğine odaklanan bir kabine sahip olmanın yanı sıra daha düşük yakıt ve bakım maliyetleri sağlayan 330, üretkenlik ve kârlılık konusunda operasyonunuza tempo katacak.

Avantajları

Yüksek Yakıt Verimliliği

Daha büyük hidrolik pompaları, gelişmiş elektrohidrolik sistemi ve artırılmış kova kapasitesi ile bu makine, birim yakıt başına yüksek üretkenlik sağlar.

Düşük Bakım Maliyetleri

Daha az bakım kalemi içeren uzatılmış ve daha eş zamanlı bakım aralıkları çalışma süresini artırır ve maliyetleri azaltır.

Yüksek Çalışma Verimliliği

2D özellikli Cat Grade; Assist ve Payload özellikli Grade dahil olmak üzere çalışma çıktısını iyileştirmeye yardımcı olacak standart fabrika çıkışlı teknolojiler sunar.

Düşük CO2 Emisyonları

330, önceki 330F modeline kıyasla daha düşük CO2 emisyonları yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 330 - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 273 hp 203.7 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 277 hp (metrik) 277 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motor Gücü - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 279 hp (metrik) 279 hp (metrik)
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorlarının ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorlarının ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 560 l/dk (148 gal/dk) 560 l/dk (148 gal/dk)
Maksimum Basınç - Ekipman 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu 5510 psi 38000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 4320 psi 29800 kPa
Dönüş Hızı 11.5 dev/dak. 11.5 dev/dak.
Not (1) CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir. CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir.
Maksimum Dönüş Torku 81132 lbf·ft 110 kN·m
Çalışma Ağırlığı 69200 lb 31400 kg
Not Uzun alt takım, Uzanma bomu, R3,2 m (10 ft 6 inç) stik, Ağır Hizmet Tipi 1,76 m³ (2,30 yd³) kova, 800 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuç ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık. Uzun alt takım, Uzanma bomu, R3,2 m (10 ft 6 inç) stik, Ağır Hizmet Tipi 1,76 m³ (2,30 yd³) kova, 800 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuç ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.
Yakıt Deposu Kapasitesi 125.2 gal (ABD) 474 l
Soğutma Sistemi 6.6 gal (ABD) 25 l
Motor Yağı 6.6 gal (ABD) 25 l
Dönüş Tahriki 2.6 gal (ABD) 10 l
Nihai Tahrik - Her Biri 1.5 gal (ABD) 5.5 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 81.9 gal (ABD) 310 l
Hidrolik Deposu 38.8 gal (ABD) 147 l
DEF Deposu 10.8 gal (ABD) 41 l
Bom 6,15 m (20'2'') uzanma 6,15 m (20'2'') uzanma
Stik Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç)
Kova HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10 ft 3060 mm
Tutacak Yüksekliği 10 ft 3060 mm
Nakliye Uzunluğu 34.2 ft 10420 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 10.3 ft 3130 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 3.7 ft 1120 mm
Yerden Yükseklik 1.6 ft 490 mm
Palet Uzunluğu 15.9 ft 4860 mm
Silindirlerin Merkezine Uzunluk 13.1 ft 3990 mm
Palet Ölçüsü 8.5 ft 2590 mm
Nakliye Genişliği 11.1 ft 3390 mm
Maksimum Kazı Derinliği 23.9 ft 7240 mm
Bom 6,15 m (20'2'') uzanma 6,15 m (20'2'') uzanma
Stik Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç)
Kova HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 35 ft 10680 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 32.9 ft 10030 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 22.8 ft 6950 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 7.5 ft 2300 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 23.3 ft 7090 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 19.7 ft 6010 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 40200 lbf 179 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 28300 lbf 126 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eş değerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

330 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)
  • Mekanik süspabsiyonlu koltuk (yalnızca Comfort kabinler)
  • Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk (yalnızca Deluxe kabinler)
  • Isıtmalı ve havalandırmalı havalı süspansiyonlu koltuk (yalnızca Yıkım ekipmanlarındaki Premium kabinler)
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör (yalnızca Comfort kabin)
  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör (yalnızca Yıkım ekipmanlarındaki Deluxe, Premium kabinler)

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Ataşman tanıma ve izleme (PL161)
  • 2D özellikli Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • İki adet 1.000 CCA'lık bakım gerektirmeyen akü
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları
  • LED şasi lambası, sol/sağ bom lambaları, kabin lambaları

MOTOR

  • Cat C7.1 ikili turbo dizel motor
  • Üç seçilebilir güç modu
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Otomatik motor rölanti kapatma
  • Güç düşümlü 50 °C (122 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi
  • -18 °C'de (-0 °F) soğuk çalıştırma imkanı
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Geri hareket elektrikli soğutma fanları

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devreleri
  • Otomatik ısıtma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Otomatik Ağır Kaldırma
  • Otomatik Kazı Takviyesi
  • Bom ve stik kaçırma azaltma valfi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • 2D E-Fence
  • Otomatik kırıcı durdurma
  • Arka görüş kamerası
  • Sağ görüş kamerası
  • Zemin seviyesi motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı
  • Sinyal/uyarı kornası

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Zemin seviyesi ve platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şasi üzerinde bağlama noktaları
  • 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık

330 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 5,55 m (18 ft 2 inç) Kütle bomu
  • 6,15 m (20 ft 2 inç) Uzanma bomu
  • 6,15 m (20 ft 2 inç) Ağır Hizmet Tipi Uzanma bomu
  • 6,5 m (21 ft 3 inç) Düz bom
  • 10,2 m (33 ft 6 inç) Süper Uzun Uzanma bomu
  • 3,0 m (10 inç) Kütük + 3,3 m (10 ft 10 inç) Ön, Değişken Açılı bom
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Kütle stiki
  • 2,65 m (8 ft 8 inç) Uzanma stiki
  • 2,65 m (8 ft 8 inç) Ağır Hizmet Tipi Uzanma stiki
  • 3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma stiki
  • 3,2 m (10 ft 6 inç) Ağır Hizmet Tipi Uzanma stiki
  • 3,75 m (12 ft 2 inç) Uzanma stiki
  • 7,85 m (25 ft 9 inç) Süper Uzun Uzanma stiki

KABİN

  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)
  • Cat Stik Direksiyon
  • Yardımcı röle

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink Productivity
  • Operatör Eğitimi
  • Ataşmana Hazır Seçenek (ARO) ile 2D özellikli Cat Grade
  • 3D özellikli Cat Grade (tek veya çift GNSS)
  • Cat Grade 3D Hazır
  • Cat Grade Bağlanabilirliği
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Yatırmalı Döndürücü (TRS) entegrasyonu

MOTOR

  • -32 °C'de (-25 °F) soğuk çalıştırma imkanı

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik indirme çek valfleri
  • Kırıcı geri dönüş filtresi devresi
  • Ataşman Kontrolü (iki pompa, bir/iki yönlü yüksek basınçlı akış)
  • Orta basınçlı devre
  • Hidrolik verimliliğini izleme
  • Hızlı ataşman değiştirici devresi
  • SmartBoom™ (yalnızca Avrupa)

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Cat Command (uzaktan kumanda)
  • 360° görüş açısı
  • Dönüş alarmı
  • Kontrol aydınlatması

SERVİS VE BAKIM

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 600 mm (24 inç) Ağır Hizmet Tipi üç tırnaklı pabuçlar
  • 600 mm (24 inç) çift tırnaklı pabuçlar
  • 600 mm (24 inç) tek tırnaklı pabuçlar
  • 700 mm (28 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 800 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 900 mm (34 inç) üç tırnaklı pabuçlar

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Ekskavatörler için Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat 2D E-fence

    Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Grade (2D ve 3D)

    Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Payload

    Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

330 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

330 Hidrolik Ekskavatör

330 Hidrolik Ekskavatör

330 Hidrolik Ekskavatör

330 Hidrolik Ekskavatör

330 Hidrolik Ekskavatör
330 Hidrolik Ekskavatör
330 Hidrolik Ekskavatör
330 Hidrolik Ekskavatör

330 - Tier 4 / Stage V modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

330 - Tier 4 / Stage V Turunu Başlat
close