330 GC - Tier 4 / Stage V

Orta Boy Ekskavatörler 330 GC - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
201 hp
150 kW
Çalışma Ağırlığı
68100 lb
30900 kg
Maksimum Kazı Derinliği
23.8 ft
7260 mm

Görüntüleme

Güvenilir. Konforlu. Üretken.

Cat® 330 GC size güvenilir performans, operatör üretkenlik özellikleri ve daha düşük maliyet konusunda ideal dengeyi sunar. Cat 330 GC, yüksek güvenilirlik ve saat başına düşük maliyetli performansın öncelik olduğu operasyonlara yönelik akıllıca bir çözümdür.

Avantajları

Düşük Yakıt Tüketimi

Büyük hidrolik pompalar, elektronik ana kumanda valfi ve elektronik kontrollü soğutma fanlarının hassas kombinasyonu, maksimum performans sunarak daha az yakıt tüketilmesine yardımcı olur.

Güvenlik Amaçlı Kabin Tasarımı

ISO onaylı ROPS kabin ses yalıtımlıdır ve büyük camlar daha güvenli, daha sessiz bir çalışma ortamı için çepeçevre görüş sağlar.

Daha Düşük Bakım Maliyetleri

Daha uzun ve daha eş zamanlı bakım aralıkları ile önceki modele kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yaparsınız.

Düşük CO2 Emisyonları

330 GC, önceki 330F modeline kıyasla daha düşük CO2 emisyonları yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 330 GC - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 201 hp 150 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 204 hp (metrik) 204 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motor Gücü - ISO 14396:2002 202 hp 151 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 205 hp (metrik) 205 hp (metrik)
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 560 l/dk. (148 gal/dk.) 560 l/dk. (148 gal/dk.)
Maksimum Basınç - Ekipman 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 4120 psi 28400 kPa
Dönüş Hızı 11.5 dev/dak. 11.5 dev/dak.
Not (1) CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir. CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir.
Maksimum Dönüş Torku 77370 lbf·ft 105 kN·m
Çalışma Ağırlığı 68100 lb 30900 kg
Not Uzun alt takım, Uzanma bomu, R3.2 m (10 ft 6 inç) stik, Ağır Hizmet (HD) 1,54 m³ (2,01 yd³) kova, 800 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık. Uzun alt takım, Uzanma bomu, R3.2 m (10 ft 6 inç) stik, Ağır Hizmet (HD) 1,54 m³ (2,01 yd³) kova, 800 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.
Yakıt Deposu Kapasitesi 125.2 gal (ABD) 474 l
Soğutma Sistemi 6.6 gal (ABD) 25 l
Motor Yağı 6.6 gal (ABD) 25 l
Dönüş Tahriki - Her Biri 2.6 gal (ABD) 10 l
Nihai Tahrik - Her Biri 1.5 gal (ABD) 5.5 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 81.9 gal (ABD) 310 l
Hidrolik Deposu 38.8 gal (ABD) 147 l
DEF Deposu 10.8 gal (ABD) 41 l
Bom 6,15 m (20'2'') uzanma 6,15 m (20'2'') uzanma
Stik Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç)
Kova HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10 ft 3050 mm
Tutacak Yüksekliği 10 ft 3050 mm
Nakliye Uzunluğu 34.2 ft 10420 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 10.3 ft 3130 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 3.7 ft 1110 mm
Yerden Yükseklik 1.6 ft 490 mm
Palet Uzunluğu 15.11 ft 4860 mm
Silindirlerin Merkezine Uzunluk 13.1 ft 3990 mm
Palet Ölçüsü 8.6 ft 2590 mm
Nakliye Genişliği 10.5 ft 3190 mm
Maksimum Kazı Derinliği 23.8 ft 7260 mm
Bom 6,15 m (20'2'') uzanma 6,15 m (20'2'') uzanma
Stik Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma 3,2 m (10 ft 6 inç)
Kova HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 35.1 ft 10690 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 32.9 ft 10020 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 22.8 ft 6930 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 7.5 ft 2280 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 23.3 ft 7100 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 19.8 ft 6030 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 40200 lbf 179 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 28300 lbf 126 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eş değerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

330 GC - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)
  • Mekanik süspansiyonlu koltuk (Avrupa ve Kuzey Amerika hariç tüm bölgeler; Japonya opsiyonel)
  • Hava süspansiyonlu koltuk (yalnızca Avrupa, Kuzey Amerika; Japonya opsiyonel)
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • İki adet 1.000 CCA'lık bakım gerektirmeyen akü
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları
  • LED şasi lambası, sol/sağ bom lambaları, kabin lambaları

MOTOR

  • Cat C7.1 tek turbo dizel motor
  • İki seçilebilir güç modu
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Otomatik motor rölanti kapatma
  • Güç düşümlü 52 °C (125 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Geri hareket elektrikli soğutma fanları

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devreleri
  • Otomatik ısıtma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Bom ve stik kaçırma azaltma valfi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Otomatik kırıcı durdurma
  • Arka görüş kamerası
  • Sağ görüş kamerası
  • Zemin seviyesi motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı
  • Sinyal/uyarı kornası

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Zemin seviyesi ve platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şasi üzerinde bağlama noktaları
  • 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık (Japonya hariç tüm bölgeler; Şili ve Kolombiya opsiyonel)
  • 5.800 kg (12.790 lb) arka ağırlık (Sadece Japonya; Şili ve Kolombiya opsiyonel)

330 GC - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,15 m (20 ft 2 inç) Uzanma bomu
  • 5,55 m (18 ft 2 inç) Kütle bomu
  • 3,75 m (12 ft 4 inç) Uzanma stiki
  • 3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma stiki
  • 2,65 m (8 ft 8 inç) Uzanma stiki
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Kütle stiki

KABİN

  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink Productivity

MOTOR

  • -32 °C'de (-25 °F) soğuk çalıştırma imkanı

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik indirme çek valfleri
  • SmartBoom™ (yalnızca Avrupa)
  • Kırıcı geri dönüş filtresi devresi
  • Ataşman Kontrolü (iki pompa, bir/iki yönlü yüksek basınçlı akış)
  • Orta basınçlı devre
  • Hızlı ataşman değiştirici devresi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Dönüş alarmı
  • Kontrol aydınlatması

SERVİS VE BAKIM

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Uzun dar alt takım
  • 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 600 mm (24 inç) Ağır Hizmet Tipi üç tırnaklı pabuçlar
  • 700 mm (28 inç) Ağır Hizmet Tipi üç tırnaklı pabuçlar
  • 800 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 900 mm (35 inç) üç tırnaklı pabuçlar

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

330 GC - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

330 GC Hidrolik Ekskavatör

330 GC Hidrolik Ekskavatör

330 GC Hidrolik Ekskavatör

330 GC Hidrolik Ekskavatör

330 GC Hidrolik Ekskavatör

330 GC Hidrolik Ekskavatör
330 GC Hidrolik Ekskavatör
330 GC Hidrolik Ekskavatör
330 GC Hidrolik Ekskavatör
330 GC Hidrolik Ekskavatör

330 GC - Tier 4 / Stage V modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

330 GC - Tier 4 / Stage V Turunu Başlat
close