336 GC

Büyük Ekskavatörler 336 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
259 hp
195 kW
Çalışma Ağırlığı
74.8 lb
33.9 kg
Maksimum Kazı Derinliği
24.7 ft
7.52 mm

Görüntüleme

Dayanıklılık ve Standart, Gündelik İşler İçin Düşük Maliyetli Performans

Cat® 336 GC; saatlik en düşük maliyetle en yüksek üretkenliği elde edebilmeniz için daha az yakıt ve bakım maliyetleri ile sınıfının en iyisi konfor sunar.

Avantajları

%20'ye %5 daha fazla yakıt verimliliği

336 GC, dengeli güç ve kontrol ile işleri verimli ve güvenilir bir şekilde tamamlar.

Daha konforlu ve güvenli yeni kabin

Ayarlanabilir bir koltuk, kulay ulaşılan kumandalar ve ISO onaylı ROPS koruması daha keyifli, daha güvenli bir çalışma ortamı yaratır.

%20'ye %20 düşük bakım maliyetleri

Daha seyrek bakım ile çalışma sürelerini artırın ve maliyetleri düşürün.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 336 GC

Net Güç - ISO 9249 259 hp 195 kW
Motor Gücü - ISO 14396:2002 261 hp 195 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 135 mm
Silindir Hacmi 433 in³ 7.1 l
Motor Devri - Seyir 2 dev/dak. 2 dev/dak.
Motor Devri - Çalışma 1.9 dev/dak. 1.9 dev/dak.
Ana Sistem - Maksimum Akış 559 l/dak 559 l/dak
Maksimum Basınç - Ekipman 5076 psi 35 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5076 psi 35 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 4.061 psi 28 kPa
Dönüş Hızı 8.74 dev/dak. 8.74 dev/dak.
Maksimum Dönüş Torku 101.168 ft·lbf 137 kN·m
Çalışma Ağırlığı 74.8 lb 33.9 kg
Not Standart alt takım, Uzanma bomu, R3.2DB (10 ft 6 inç) stik, HD 1,88 m3 (2,46 yd3) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar, 6,8 mt (14.991 lb) arka ağırlık. Uzun alt takım için 900 kg (1.900 lb) daha ekleyin. Standart alt takım, Uzanma bomu, R3.2DB (10 ft 6 inç) stik, HD 1,88 m3 (2,46 yd3) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar, 6,8 mt (14.991 lb) arka ağırlık. Uzun alt takım için 900 kg (1.900 lb) daha ekleyin.
Yakıt Deposu Kapasitesi 158.5 gal (ABD) 600 l
Soğutma Sistemi 4.9 gal (ABD) 19 l
Motor Yağı 5.3 gal (ABD) 20 l
Dönüş Tahriki - Her Biri 4.8 gal (ABD) 18 l
Nihai Tahrik - Her Biri 2.1 gal (ABD) 8 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 98.5 gal (ABD) 373 l
Hidrolik Deposu 42.5 gal (ABD) 161 l
Bom Uzanma 6,5 m Uzanma 6,5 m
Stik Uzanma 3,2 m Uzanma 3,2 m
Kova HD 1,88 m³ HD 1,88 m³
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10.4 ft 3.17 mm
Tutacak Yüksekliği 10.4 ft 3.16 mm
Nakliye Uzunluğu 36.6 ft 11.17 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 11.6 ft 3.53 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.1 ft 1.25 mm
Yerden Yükseklik 1.7 ft 510 mm
Palet Uzunluğu 15.1 ft 4.59 mm
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu 11.8 ft 3.61 mm
Palet Ölçüsü 8.5 ft 2.59 mm
Nakliye Genişliği 10.5 ft 3190 mm
Maksimum Kazı Derinliği 24.7 ft 7.52 mm
Bom Uzanma 6,5 m Uzanma 6,5 m
Stik Uzanma 3,2 m Uzanma 3,2 m
Kova HD 1,88 m³ HD 1,88 m³
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 36.3 ft 11.05 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 33.8 ft 10.3 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 23.2 ft 7080 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 8.5 ft 2.58 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 24.1 ft 7.36 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 18.6 ft 5.66 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 44.35 lbf 197 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 33.16 lbf 148 kN
Stik Kazma Kuvveti - SAE 32.06 lbf 143 kN
Kova Kazma Kuvveti - SAE 38.73 lbf 172 kN

336 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • ROPS, ses yalıtımı
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Mekanik ayarlanabilen koltuk

MOTOR

  • Seçilebilir iki mod: Power, Smart
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • 3.300 m'ye kadar rakım kapasitesi
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutma kapasitesi, 52°C
  • -18 °C soğuk çalıştırma özelliği
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Uzaktan devre dışı bırakma
  • B20'ye kadar biyodizel özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devresi
  • Elektronik ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi
  • İki vitesli seyir
  • Biyolojik hidrolik yağ kapasitesi
  • Uzun alt takım (Yalnızca Endonezya)
  • Standart alt takım

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası
  • 6,8 mt arka ağırlık

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,5 m uzanma bomu

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1000 CCA aküler (2 adet)
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • LED şasi lambası, sol ve sağ bom lambaları, kabin lambaları

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Cat Product Link
  • Otomatik kırıcı durdurma

SERVİS VE BAKIM

  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S.O.S) portları

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Caterpillar One Key güvenlik sistemi
  • Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu
  • Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri
  • Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi
  • Kaymayı engelleyen plakalı ve girintili cıvataları olan servis platformu
  • Sağ tutacak ve tırabzan (ISO 2867:2011 ile Uyumlu)
  • Standart görüş ayna paketi
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı
  • Arka görüş kamerası

336 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

MOTOR

  • Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazları
  • Hidrolik ters fan
  • -32 °C soğuk çalıştırma özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Hassas dönüş
  • Bir adet tek yönlü yardımcı devre
  • Birleşik iki yönlü yardımcı devre
  • Kırıcı dönüş filtreli birleşik iki yönlü yardımcı devre
  • Orta basınçlı yardımcı devre
  • Hızlı ataşman değiştirici devresi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm üç tırnaklı palet pabuçları
  • 700 mm üç tırnaklı palet pabuçları
  • 800 mm üç tırnaklı palet pabuçları
  • 850 mm üç tırnaklı palet pabuçları
  • 6,18 m Kütle bomu
  • 6,5 m Uzanma bomu

BOMLAR VE STİKLER

  • 2,8 m stik
  • 3,2 m stik
  • 3,9 m stik

SERVİS VE BAKIM

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Sağ görüş kamerası

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

336 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

336 GC Hidrolik Ekskavatör

336 GC Hidrolik Ekskavatör

336 GC Hidrolik Ekskavatör

336 GC Hidrolik Ekskavatör

336 GC Hidrolik Ekskavatör
336 GC Hidrolik Ekskavatör
336 GC Hidrolik Ekskavatör
336 GC Hidrolik Ekskavatör

360 View