326 - Tier 4 / Stage V

Orta Boy Ekskavatörler 326 - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
201 hp
149.8 kW
Çalışma Ağırlığı
56400 lb
25600 kg
Maksimum Kazı Derinliği
22.4 ft
6820 mm

Görüntüleme

Kullanması Kolay Teknolojiler ile Premium Performans

Cat® 326 Ekskavatör; operatörünüzün verimliliğini artıran kullanımı kolay teknolojilerle birinci sınıf performans sunar. Bu özellikler; ergonomik bir kabin, daha uzun bakım aralıkları ve yakıt tüketimini azaltan bir güç sistemi ile bir araya gelerek orta ila ağır hizmet seviyesindeki uygulamalar için ideal, üretim birimi başına düşük maliyetli bir ekskavatöre sahip olmanızı sağlar.

Avantajları

Düşük Bakım Maliyetleri

Daha uzun ve daha eş zamanlı bakım aralıkları ile önceki modele kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yaparsınız.

Düşük Yakıt Tüketimi

Üç güç modu ve otomatik motor devri, yakıt kullanımını en aza indirmeye ve motor verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Yüksek Çalışma Verimliliği

2D özellikli Cat Grade; Assist ve Payload özellikli Grade dahil olmak üzere çalışma çıktısını iyileştirmeye yardımcı olacak standart fabrika çıkışlı teknolojiler sunar.

Düşük CO2 Emisyonları

326, önceki 326F modeline kıyasla daha düşük CO2 emisyonları yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 326 - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 201 hp 149.8 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 204 hp (metrik) 204 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motor Gücü - ISO 14396:2002 202 hp 151 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 205 hp (metrik) 205 hp (metrik)
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 481 l/dk. (127 gal/dk.) 481 l/dk. (127 gal/dk.)
Maksimum Basınç - Ekipman 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu 5510 psi 38000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 4118 psi 28400 kPa
Dönüş Hızı 9.9 dev/dak. 9.9 dev/dak.
Not (1) CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir. CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir.
Maksimum Dönüş Torku 78180 lbf·ft 106 kN·m
Çalışma Ağırlığı 56400 lb 25600 kg
Not Uzun alt takım, Uzanma bomu 2,95 m (9 ft 7 inç) uzanan stik, Ağır Hizmet Tipi 1,54 m³ (2,01 yd³) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuç ve 4.600 kg (10.140 lb) arka ağırlık. Uzun alt takım, Uzanma bomu 2,95 m (9 ft 7 inç) uzanan stik, Ağır Hizmet Tipi 1,54 m³ (2,01 yd³) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuç ve 4.600 kg (10.140 lb) arka ağırlık.
Yakıt Deposu Kapasitesi 125.2 gal (ABD) 474 l
Soğutma Sistemi 6.6 gal (ABD) 25 l
Motor Yağı 6.6 gal (ABD) 25 l
Dönüş Tahriki 3 gal (ABD) 11.5 l
Nihai Tahrik - Her Biri 1.2 gal (ABD) 4.5 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 81.9 gal (ABD) 310 l
Hidrolik Deposu 38.8 gal (ABD) 147 l
DEF Deposu 10.8 gal (ABD) 41 l
Bom Uzanma 5,9 m (19 ft 4 inç) Uzanma 5,9 m (19 ft 4 inç)
Stik Uzanma 2,95 m (9 ft 8 inç) Uzanma 2,95 m (9 ft 8 inç)
Kova HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 9.8 ft 3000 mm
Tutacak Yüksekliği 9.8 ft 3000 mm
Nakliye Uzunluğu 33 ft 10060 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 9.8 ft 3000 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 1.4 ft 440 mm
Yerden Yükseklik 3.5 ft 1060 mm
Palet Uzunluğu 15.2 ft 4640 mm
Silindirlerin Merkezine Uzunluk 12.6 ft 3830 mm
Palet Ölçüsü 8.5 ft 2590 mm
Nakliye Genişliği 10.5 ft 3190 mm
Maksimum Kazı Derinliği 22.4 ft 6820 mm
Bom Uzanma 5,9 m (19 ft 4 inç) Uzanma 5,9 m (19 ft 4 inç)
Stik Uzanma 2,95 m (9 ft 8 inç) Uzanma 2,95 m (9 ft 8 inç)
Kova HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 33.2 ft 10120 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 31.8 ft 9680 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 21.7 ft 6610 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 7.8 ft 2390 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 21.8 ft 6650 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 17.5 ft 5340 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 37318 lbf 166 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 27202 lbf 121 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton CO2 ile eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton CO2 ile eş değerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

326 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)

CAT TEKNOLOJİLERİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Ataşman tanıma ve takibi (PL161)
  • 2D özellikli Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları
  • LED şasi lambası, sol/sağ bom lambaları, kabin lambaları

MOTOR

  • Cat C7.1 tek turbo dizel motor
  • Üç seçilebilir güç modu
  • Otomatik tek tuşla düşük rölanti
  • motor devri kontrolü
  • Otomatik motor rölanti kapatma
  • Güç düşümlü 52° C (125° F) yüksek ortam soğutma kapasitesi
  • -18 °C'de (0 °F) soğuk çalıştırma imkanı
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Geri hareket elektrikli soğutma fanları

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devreleri
  • Otomatik hidrolik ısıtma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Bom ve stik kaçırma azaltma valfi
  • Otomatik kazı takviyesi
  • Otomatik ağır kaldırma
  • Tandem tipi elektronik ana pompa
  • Eleman tipi ana hidrolik filtre

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • 2D E-Fence
  • Otomatik kırıcı durdurma
  • Arka görüş kamerası
  • Sağ görüş kamerası
  • Lift assist
  • Zemin seviyesi motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı
  • Sinyal/uyarı kornası

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Zemin seviyesi ve platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Uzun alt takım
  • Alt şasi üzerinde bağlama noktaları
  • 4.600 kg (10.140 lb) arka ağırlık

326 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 5,9 m (19 ft 4 inç) Uzanma bomu
  • 5,9 m (19 ft 4 inç) HD Uzanma bomu
  • 2,8 m + 3,3 m (9 ft 2 inç + 10 ft 10 inç) Değişken Açılı bom
  • 10,2 m (33 ft 6 inç) Süper Uzun Uzanma bomu
  • 3,6 m (11 ft 10 inç) Uzanma stiki
  • 2,95 m (9 ft 8 inç) Uzanma stiki
  • 2,95 m (9 ft 8 inç) HD Uzanma stiki
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Uzanma stiki
  • 7,85 m (25 ft 9 inç) Süper Uzun Uzanma stiki

KABİN

  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)
  • Mekanik süspabsiyonlu koltuk (yalnızca Comfort kabinler)
  • Isıtmalı hava ayarlı koltuk (yalnızca Lüks kabin)
  • Isıtmalı ve havalandırmalı otomatik ayarlanabilir koltuk (yalnızca Premium)
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Cat Stik Direksiyon
  • Yardımcı röle

CAT TEKNOLOJİLERİ

  • VisionLink Productivity
  • Operatör Eğitimi
  • Ataşmana Hazır Seçenek (ARO) ile 2D özellikli Cat Grade
  • 3D özellikli Cat Grade (tek veya çift GNSS)
  • Cat Grade 3D Hazır
  • Cat Grade Bağlanabilirliği
  • Cat Advanced Payload

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 360° aydınlatma

MOTOR

  • Cat Yatırmalı Döndürücü (TRS) entegrasyonu
  • –32 °C'de (–25 °F) soğuk çalıştırma imkanı

HİDROLİK SİSTEM

  • SmartBoom™ (yalnızca Avrupa)
  • Hidrolik verimliliğini izleme

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Cat Command (uzaktan kumanda)
  • 360° görüş açısı
  • Dönüş alarmı
  • Kontrol aydınlatması

SERVİS VE BAKIM

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Uzun dar alt takım
  • 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 600 mm (24 inç) çift tırnaklı pabuçlar
  • 600 mm (24 inç) tek tırnaklı pabuçlar
  • 700 mm (28 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 790 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 900 mm (35 inç) üç tırnaklı palet pabuçları
  • Süper Uzun Uzanma için 7.400 kg (16.300 lb) arka ağırlık

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Ekskavatörler için Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat 2D E-fence

    Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Grade (2D ve 3D)

    Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Payload

    Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

326 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

326 Hidrolik Ekskavatör

326 Hidrolik Ekskavatör

326 Hidrolik Ekskavatör

326 Hidrolik Ekskavatör
326 Hidrolik Ekskavatör
326 Hidrolik Ekskavatör