301.7 CR Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 301.7 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
21 hp
15.7 kW
Çalışma Ağırlığı
4222 lb
1915 kg
Kazı Derinliği
100 inç
2540 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 301.7 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst Sınır 15% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

daha fazla ortak parça, daha düşük onarım maliyetleri ve yukarı katlanan kabin ile

Üst Sınır 20% Daha Fazla Performans

programlanabilir operatör ayarları ve daha kısa çevrim süreleri ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 301.7 CR

Net Güç 21 hp 15.7 kW
Motor Modeli C1.1 C1.1
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
İç Çap 3 inç 77 mm
Strok 3.2 inç 81 mm
Azami Net Güç - 2400 dev/dak. - ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Brüt Güç - ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Silindir Hacmi 69 in³ 1.1 l
Not Net güç ISO 9249:2007 ve80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir. Net güç ISO 9249:2007 ve80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir.
Not (1) Motor gücü, ISO 14396:2002'ye göre test edilmiştir. Motor gücü, ISO 14396:2002'ye göre test edilmiştir.
Not (2) Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür.
Brüt Güç - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 hp 15.7 kW
Çalışma Ağırlığı 4222 lb 1915 kg
Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 3946 lb 1790 kg
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 4222 lb 1915 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, genişletilebilir alt takım ve tam dolu yakıt deposu temel alınır. **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, genişletilebilir alt takım ve tam dolu yakıt deposu temel alınır.
Not (1) *Minimum Ağırlık lastik paletlere, operatöre, genişletilebilir alt takıma ve tam dolu yakıt deposuna bağlıdır. *Minimum Ağırlık lastik paletlere, operatöre, genişletilebilir alt takıma ve tam dolu yakıt deposuna bağlıdır.
Not (3) ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir.
AB: CE Plakası Ağırlığı*** 4167 lb 1890 kg
Kazı Derinliği 100 inç 2540 mm
Arka Kule Dönüşü 25.6 inç 650 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 90.6 inç 2300 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 10.6 inç 270 mm
Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik 5.5 inç 140 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 62.6 inç 1590 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 40.9 inç 1040 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 98.8 inç 2510 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 9.1 inç 230 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 137.4 inç 3490 mm
Palet Genişliği - Genişletilmiş 51.18 inç 1300 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 159.8 inç 4060 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 17.4 inç 442 mm
Bom Dönüşü - Sol 65 ° 65 °
Stik Uzunluğu 45.7 inç 1160 mm
Dikey Duvar 74.4 inç 1890 mm
Palet Genişliği - İçeri çekili halde 39 inç 990 mm
Bom Dönüşü - Sağ 50 ° 50 °
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Maksimum Uzanma 162.6 inç 4130 mm
Uzanma Konumunda Bom 63.8 inç 1620 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 141.3 inç 3590 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 10.4 inç 265 mm
Yükseklik 8.9 inç 225 mm
Not *Genişletilmiş - 1300 mm (51 inç) *Genişletilmiş - 1300 mm (51 inç)
Genişlik* 39 inç 990 mm
Çalışma Basıncı - Ekipman 3553.4 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 2132.1 psi 147 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 2135.7 lbf 9.5 kN
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 17.4 gal/dk. 66 l/dk.
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 3553.4 psi 245 bar
Kazma Kuvveti - Kova 3641.9 lbf 16.2 kN
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 3553.4 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 3553.4 psi 245 bar
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 3.7 gal/dk. 14 l/dk.
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 8.7 gal/dk. 33 l/dk.
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 1865.9 lbf 8.3 kN
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 9.1 inç 230 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 142.5 inç 3620 mm
Palet Genişliği - Genişletilmiş 51.18 inç 1300 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 62.6 inç 1590 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 153.5 inç 3900 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 42.9 inç 1090 mm
Bom Dönüşü - Sol 65 ° 65 °
Maksimum Uzanma 156.3 inç 3970 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 10.4 inç 265 mm
Kazı Derinliği 92.5 inç 2350 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 96.5 inç 2450 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 10.6 inç 270 mm
Arka Kule Dönüşü 25.6 inç 650 mm
Uzanma Konumunda Bom 64.2 inç 1630 mm
Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik 5.5 inç 140 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 90.6 inç 2300 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 17.4 inç 442 mm
Stik Uzunluğu 37.8 inç 960 mm
Dikey Duvar 70.9 inç 1800 mm
Bom Dönüşü - Sağ 50 ° 50 °
Palet Genişliği - İçeri çekili halde 39 inç 990 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 135 inç 3430 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 2675.2 lbf 11.9 kN
Seyir Hızı - Yüksek 2.7 mil/sa. 4.4 km/sa.
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 4.4 psi 30 kPa
Seyir Hızı - Düşük 1.8 mil/sa. 2.9 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 4136.5 lbf 18.4 kN
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 4 psi 27.9 kPa
Motor Yağı 1.2 gal (ABD) 4.4 l
Hidrolik Deposu 4.8 gal (ABD) 18 l
Yakıt Deposu 5.8 gal (ABD) 22 l
Soğutma Sistemi 1 gal (ABD) 3.9 l
Hidrolik Sistem 6.9 gal (ABD) 26 l
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Çelik Paletler 110 lb 50 kg
Uzun Stik 22 lb 10 kg
Genişletilebilir Alt Takım Standart Standart
Ağır Arka Ağırlık 148 lb 67 kg
Makine Dönüş Hızı 9.8 dev/dak. 9.8 dev/dak.
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Geri Dönüştürülebilirlik 95% 95%

301.7 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C1.1 Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Kontrol Edilebilir Güç (her bölgede bulunmaz)
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Akümülatör
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Tek ve İki Yönlü Yardımcı Akış
  • Kesintisiz Yardımcı Akış
  • Yardımcı Hat Hızlı Bağlantı Kesme

OPERATÖR ORTAMI

  • Yukarı Katlanan Güneşlik
  • Tepe Koruması ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Makine 2 Noktalı Kaldırma
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Makine Güvenliği
  • Makine Güvenliği - Şifreli Standart Anahtar
  • Vinil Süspansiyonsuz Koltuk
  • Hidrolik Kilit - Tüm Kontroller
  • Geri Çekilebilir Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Depolama Cebi
  • Tavan penceresi
  • Ön Kısım için Montaj Çıkıntıları
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Bom Lambası, Halojen
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Genişletilebilir Alt Takım
  • Lastik Kayış (230 mm/9 inç genişliğinde)
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Bıçağı Serbest Hareketi
  • Hidrolik Palet Ayarlayıcıları
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Noktaları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (1780 mm/70 inç)
  • Standart Stik (960 mm/37,8 inç)
  • Ön Şovel Özellikli
  • Ön Şovel Özellikli – Pimli
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)
  • Sertifikalı Kaldırma Halkası (bazı bölgelerde opsiyonel)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Akü
  • Yazılım (makine ve monitör)
  • Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • 12 Volt Güç Soketi

301.7 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Seyir Pedalsız ve Kolsuz
  • Makine Güvenliği - Anahtarlıkla/Şifreyle Bastırarak Çalıştırma
  • Vinil Süspansiyonlu Koltuk
  • LED Ön Işıklar
  • LED Ön ve Arka Lambalar
  • LED Bom Lambası
  • Sol ve Sağ Aynalar

ALT TAKIM

  • Lastik Kayış veya Çelik Palet (230 mm/9 inç genişliğinde)

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (1.160 mm/45,7 inç)
  • Ön Şovel Özelliği – Çift Kilitli Manuel Ataşman Değiştirici
  • Ataşman Değiştiriciler, Çıkıntılar, Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Hatları (bazı bölgelerde mevcut değil)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Ayırma
  • Product Link PL243 (düzenlemelere tabi)
  • Product Link PLE643 (düzenlemelere tabi)
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde standart)

MUHAFAZALI

  • Koruma, Güneşlik
  • Koruma, Izgara

DİĞER

  • Biyolojik Yakıt ile Uygunluk
  • Ekolojik Tahliye
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Ağır Arka Ağırlık

301.7 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
301.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin