302 CR Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 302 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
21 hp
15.7 kW
Çalışma Ağırlığı
4987 lb
2262 kg
Kazı Derinliği
101.2 inç
2570 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 302 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst sınır 15% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

daha fazla ortak parça, daha düşük onarım maliyetleri ve yukarı katlanan kabin ile

Üst sınır 20% Daha Fazla Performans

programlanabilir operatör ayarları ve daha kısa çevrim süreleri ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 302 CR

Net Güç 21 hp 15.7 kW
Motor Modeli C1.1 C1.1
Azami Net Güç - 2400 dev/dak. - ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Not (2) Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür.
İç Çap 3 inç 77 mm
Strok 3.2 inç 81 mm
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Silindir Hacmi 69 in³ 1.1 l
Brüt Güç - ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Not (1) Motor gücü, ISO 14396:2002'ye göre test edilmiştir. Motor gücü, ISO 14396:2002'ye göre test edilmiştir.
Not Net güç ISO 9249:2007 ve80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir. Net güç ISO 9249:2007 ve80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir.
Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 hp 15.7 kW
Brüt Güç - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Çalışma Ağırlığı 4987 lb 2262 kg
Kabinle Birlikte Maksimum Çalışma Ağırlığı 4861 lb 2205 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 4987 lb 2262 kg
Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 4229 lb 1918 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, genişletilebilir alt takım ve tam dolu yakıt deposu temel alınır. **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, genişletilebilir alt takım ve tam dolu yakıt deposu temel alınır.
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 4588 lb 2081 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı 4502 lb 2042 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 4535 lb 2057 kW
Not (1) *Minimum Ağırlık lastik paletlere, operatöre, sabit alt takıma ve tam dolu yakıt deposuna bağlıdır. *Minimum Ağırlık lastik paletlere, operatöre, sabit alt takıma ve tam dolu yakıt deposuna bağlıdır.
Not (3) ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir.
AB: CE Plakası Ağırlığı*** 4718 lb 2140 kg
AB: CE Plakası Ağırlığı*** 4508 lb 2045 kg
Kazı Derinliği 101.2 inç 2570 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 9.8 inç 250 mm
Arka Kule Dönüşü 29.5 inç 750 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 103.9 inç 2640 mm
Dikey Duvar 76.4 inç 1940 mm
Uzanma Konumunda Bom 65.4 inç 1660 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 90.6 inç 2300 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 11.6 inç 295 mm
Palet Genişliği - İçeri çekili halde 42.9 inç 1090 mm
Stik Uzunluğu 45.7 inç 1160 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 40.2 inç 1020 mm
Maksimum Uzanma 168.1 inç 4270 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 17.4 inç 442 mm
Bom Dönüşü - Sağ 50 ° 50 °
Palet Genişliği - Genişletilmiş 55.12 inç 1400 mm
Bom Dönüşü - Sol 65 ° 65 °
Maksimum Kazı Yüksekliği 142.5 inç 3620 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 72.8 inç 1850 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 11.2 inç 285 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 165.7 inç 4210 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 152.8 inç 3880 mm
Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik 5.9 inç 150 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Yükseklik 8.9 inç 225 mm
Genişlik* 42.9 inç 1090 mm
Not *Genişletilmiş - 1.400 mm (55 inç) *Genişletilmiş - 1.400 mm (55 inç)
Kazı Derinliği 93.3 inç 2370 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 139.8 inç 3550 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 9.8 inç 250 mm
Arka Kule Dönüşü 29.5 inç 750 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 42.1 inç 1070 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 90.6 inç 2300 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 153.5 inç 3900 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 11.2 inç 285 mm
Maksimum Uzanma 161.8 inç 4110 mm
Palet Genişliği - Genişletilmiş 55.12 inç 1400 mm
Palet Genişliği - İçeri çekili halde 42.9 inç 1090 mm
Bom Dönüşü - Sağ 50 ° 50 °
O/A Alt Takım Uzunluğu 72.8 inç 1850 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 159.1 inç 4040 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 17.4 inç 442 mm
Stik Uzunluğu 37.8 inç 960 mm
Bom Dönüşü - Sol 65 ° 65 °
Uzanma Konumunda Bom 65.4 inç 1660 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 100.8 inç 2560 mm
Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik 5.9 inç 150 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 11.6 inç 295 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Dikey Duvar 72.8 inç 1850 mm
Çelik Paletler 132 lb 60 kg
Uzun Stik 18 lb 8 kg
Genişletilebilir Alt Takım 212 lb 96 kg
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 17.4 gal/dk. 66 l/dk.
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 2540.3 lbf 11.3 kN
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 8.7 gal/dk. 33 l/dk.
Kazma Kuvveti - Kova 4406.3 lbf 19.6 kN
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 3553.4 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 3553.4 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Ekipman 3553.4 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 2132.1 psi 147 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 2203.1 lbf 9.8 kN
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 3553.4 psi 245 bar
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 3.7 gal/dk. 14 l/dk.
Makine Dönüş Hızı 9.8 dev/dak. 9.8 dev/dak.
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Soğutma Sistemi 1 gal (ABD) 3.9 l
Hidrolik Deposu 4.8 gal (ABD) 18 l
Hidrolik Sistem 6.9 gal (ABD) 26 l
Motor Yağı 1.2 gal (ABD) 4.4 l
Yakıt Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Seyir Hızı - Yüksek 2.7 mil/sa. 4.4 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.8 mil/sa. 2.9 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 4496.2 lbf 20 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 2967.5 lbf 13.2 kN
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 3.9 psi 26.8 kPa
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 3.4 psi 23.7 kPa
Geri Dönüştürülebilirlik 95% 95%

302 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C1.1 Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Kontrol Edilebilir Güç (her bölgede bulunmaz)
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Akümülatör
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Tek ve İki Yönlü Yardımcı Akış
  • Kesintisiz Yardımcı Akış
  • Yardımcı Hat Hızlı Bağlantı Kesme

OPERATÖR ORTAMI

  • Yukarı Katlanan Güneşlik veya Yatırılabilir Kabin
  • Tepe Koruması ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Makine 2 Noktalı Kaldırma
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Makine Güvenliği
  • Makine Güvenliği - Şifreli Standart Anahtar
  • Kumaş Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca kabin)
  • Vinil Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • Hidrolik Kilit - Tüm Kontroller
  • Geri Çekilebilir Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Depolama Cebi
  • Tavan penceresi
  • Ön Kısım için Montaj Çıkıntıları
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • İç Aydınlatma (Yalnızca Kabin)
  • Bom Lambası, Halojen
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Genişletilebilir Alt Takım
  • Lastik Kayış (250 mm/10 inç genişliğinde)
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Bıçağı Serbest Hareketi
  • Hidrolik Palet Ayarlayıcıları
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Noktaları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (1.850 mm/73 inç)
  • Standart Stik (960 mm/37,8 inç)
  • Ön Şovel Özellikli
  • Ön Şovel Özellikli – Pimli
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)
  • Sertifikalı Kaldırma Halkası (bazı bölgelerde opsiyonel)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Akü
  • Yazılım (makine ve monitör)
  • Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • 12 Volt Güç Soketi

302 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Klimalı Kabin
  • Isıtma Cihazlı Kabin
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Seyir Pedalsız ve Kolsuz
  • Makine Güvenliği - Anahtarlıkla/Şifreyle Bastırarak Çalıştırma
  • Vinil Süspansiyonsuz Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • LED Ön Işıklar
  • LED Ön ve Arka Lambalar
  • LED Bom Lambası
  • Sol ve Sağ Aynalar
  • Radyo – Bluetooth®, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj) (Yalnızca kabin)

ALT TAKIM

  • Çelik Palet (250 mm/10 inç genişliğinde)

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (1.160 mm/45,7 inç)
  • Ön Şovel Özelliği – Çift Kilitli Manuel Ataşman Değiştirici
  • Ataşman Değiştiriciler, Çıkıntılar, Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Hatları (bazı bölgelerde mevcut değil)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Ayırma
  • Product Link PL243 (düzenlemelere tabi)
  • Product Link PLE643 (düzenlemelere tabi)
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde standart)

MUHAFAZALI

  • Koruma, Güneşlik
  • Koruma, Izgara

DİĞER

  • Biyolojik Yakıt ile Uygunluk
  • Ekolojik Tahliye
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı

302 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
302 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin