Motor
Net Güç - ISO 9249 | 346 hp 258 kW |
Motor Modeli | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Motor Gücü - ISO 14396:2002 | 347 hp 259 kW |
İç Çap | 5 inç 115 mm |
Strok | 6 inç 149 mm |
Silindir Hacmi | 568 in³ 9.3 l |
Motor Devri - Çalışma | 1.75 dev/dak. 1.75 dev/dak. |
Motor Devri - Seyir | 1.9 dev/dak. 1.9 dev/dak. |