Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 2.000 mm: 518-9353

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
79 inç
2000 mm
Kapasite
4.71 yd³
3.6 m³
Ağırlık
6404 lb
494 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 2.000 mm: 518-9353

Genişlik 79 inç 2000 mm
Kapasite 4.71 yd³ 3.6 m³
Ağırlık 6404 lb 494 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 6 6
Adaptör Boyutu J250 J250
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 2.000 mm: 518-9353 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kova