Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.150 mm: 519-5303

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
45 inç
1150 mm
Kapasite
2.84 yd³
2.17 m³
Ağırlık
6107 lb
2770 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.150 mm: 519-5303

Genişlik 45 inç 1150 mm
Kapasite 2.84 yd³ 2.17 m³
Ağırlık 6107 lb 2770 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 3 3
Adaptör Boyutu Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.150 mm: 519-5303 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kova