Genişlik | 60 inç 1500 mm |
Kapasite | 2.3 yd³ 1.76 m³ |
Ağırlık | 2291 lb 1039 kg |
Arabirim | CW-45s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-45s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
Adaptör Miktarı | 5 5 |
Adaptör Boyutu | K90 K90 |
Kenar Tipi | Düz Düz |