304 Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 304

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
45 hp
33.6 kW
Çalışma Ağırlığı
9867 lb
4475 kg
Kazı Derinliği
138.2 inç
3510 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 304 Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

daha uzun servis aralıkları, daha düşük onarım maliyetleri ve kolay servis erişimi ile

Üst sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, kazma ve çok işlevli özelliklerde

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 304

Net Güç 45 hp 33.6 kW
Motor Modeli C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Brüt Güç - 2.400 dev/dak. - SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Strok 3.9 inç 100 mm
Silindir Hacmi 101 in³ 1.662 l
Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC 45 hp 33.6 kW
Not Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür.
Çalışma Ağırlığı 9867 lb 4475 kg
Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 8655 lb 3925 kg
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 9647 lb 4375 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova olmadan çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, düz bıçak ve ekstra arka ağırlığı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova olmadan çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, düz bıçak ve ekstra arka ağırlığı temel alır.
Not (1) *Minimum Ağırlık için, ekstra arka ağırlık ve kova olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, düz bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, ekstra arka ağırlık ve kova olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, düz bıçak temel alınır.
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 9867 lb 4475 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 8875 lb 4025 kg
Çelik Paletler 430 lb 195 kg
Arka Ağırlık 496 lb 225 kg
Açılı Bıçak 243 lb 110 kg
Uzun Stik 66 lb 30 kg
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 4.2 psi 28.7 kPa
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 7329 lbf 32.6 kN
Seyir Hızı - Düşük 2.2 mil/sa. 3.5 km/sa.
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 4.9 psi 33.8 kPa
Seyir Hızı - Yüksek 3.2 mil/sa. 5.2 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 4271 lbf 19 kN
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Soğutma Sistemi 2.9 gal (ABD) 11 l
Motor Yağı 1.6 gal (ABD) 6 l
Hidrolik Sistem 17 gal (ABD) 65 l
Yakıt Deposu 17 gal (ABD) 63 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 52 l
Çalışma Basıncı - Seyir 3553 psi 245 bar
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 3553 psi 245 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 4316 lbf 19.2 kN
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 7 gal/dk. 28 l/dk.
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 25 gal/dk. 96 l/dk.
Çalışma Basıncı - Dönüş 2611 psi 180 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 21 gal/dk. 65 l/dk.
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 3553 psi 245 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 4721 lbf 21 kN
Kazma Kuvveti - Kova 8588 lbf 38.2 kN
Çalışma Basıncı - Ekipman 3553 psi 245 bar
Bom Dönüşü - Sağ 50 Derece 50 Derece
Makine Dönüş Hızı 9 dev/dak. 9 dev/dak.
Bom Dönüşü - Sol 78 Derece 78 Derece
Açılı Bıçak Yüksekliği 14.2 inç 360 mm
Düz Bıçak Yüksekliği 14.2 inç 360 mm
Düz Bıçak Genişliği 66.9 inç 1700 mm
Açılı Bıçak Genişliği 66.9 inç 1700 mm
Açılı Bıçak - Sağ 25 Derece 25 Derece
Açılı Bıçak - Sol 25 Derece 25 Derece
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 204.7 inç 5200 mm
Dikey Duvar 94.3 inç 2395 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 51.2 inç 1300 mm
Uzanma Konumunda Bom 88.8 inç 2255 mm
Kazı Derinliği 126.4 inç 3210 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 198.4 inç 5040 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.5 inç 420 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 21.9 inç 557 mm
Bom Dönüşü - Sol 20.9 inç 530 mm
Stik Uzunluğu 54.9 inç 1395 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 87 inç 2210 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 13.8 inç 350 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 63.8 inç 1620 mm
Bom Dönüşü - Sağ 28.7 inç 730 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 143.5 inç 3645 mm
Yerden Yükseklik 12 inç 305 mm
Maksimum Uzanma 209.8 inç 5330 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 100 inç 2540 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 47.4 inç 1205 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 18.7 inç 475 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 194.9 inç 4950 mm
Kazı Derinliği 138.2 inç 3510 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 18.7 inç 475 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 100 inç 2540 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 147.2 inç 3740 mm
Stik Uzunluğu 66.7 inç 1695 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 201.8 inç 5125 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 214.4 inç 5445 mm
Palet Genişliği 66.9 inç 1700 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 51.2 inç 1300 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 21.9 inç 557 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 75.2 inç 1910 mm
Bom Dönüşü - Sol 20.9 inç 530 mm
Maksimum Uzanma 219.3 inç 5570 mm
Uzanma Konumunda Bom 92.1 inç 2340 mm
Bom Dönüşü - Sağ 28.7 inç 730 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 13.8 inç 350 mm
Dikey Duvar 99.8 inç 2535 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.5 inç 420 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Toplam Nakliye Uzunluğu* 194.9 inç 4950 mm
Yerden Yükseklik 12 inç 305 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 87 inç 2210 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 47.4 inç 1205 mm
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

304 Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat® C1.7 Turbo Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Kontrol Edilebilir Güç (her bölgede bulunmaz)
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Akümülatör
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Tek ve İki Yönlü Yardımcı Akış
  • Kesintisiz Yardımcı Akış
  • Yardımcı Hat Hızlı Bağlantı Kesme

OPERATÖR ORTAMI

  • Güneşlik ya da Kabin (Güneşlik bazı bölgelerde mevcut değildir)
  • Tepe Koruması ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Makine Güvenliği - Şifreli Standart Anahtar
  • Kumaş Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca kabin)
  • Vinil Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • Hidrolik Kilit - Tüm Kontroller
  • Geri Çekilebilir Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Depolama Cebi
  • Tavan penceresi
  • Ön Kısım için Montaj Çıkıntıları
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • İç Aydınlatma (Yalnızca Kabin)
  • Bom Lambası, Halojen (her bölgede bulunmaz)
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer
    – Jog Kumanda (yalnızca kabin)

ALT TAKIM

  • Lastik Kayış (350 mm/13,8 inç)
  • Dozer Düz Bıçağı
  • Dozer Bıçağı Serbest Hareketi
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Noktaları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (2.500 mm/98,4 inç)
  • Standart Stik (1.395 mm/54,9 inç)
  • Ön Şovel Özellikli – Pimli
  • Başparmak ile kullanılabilir
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Akü
  • Yazılım (makine ve monitör)
  • Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Akü Ayırma
  • 12 Volt Güç Soketi
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde opsiyonel)

DİĞER

  • Arka ağırlık (225 kg/496 lb)

304 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Klimalı Kabin
  • Isıtma Cihazlı Kabin
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar Olmadan (bazı bölgelerde opsiyoneldir)
  • Makine Güvenliği - Anahtarlıkla/Şifreyle Bastırarak Çalıştırma
  • LED Ön Işıklar
  • LED Ön ve Arka Lambalar
  • LED Bom Lambası
  • Aynalar; Sol, Sağ ve Arka
  • Kamera
  • Radyo – Bluetooth®, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj) (Yalnızca kabin)
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu

ALT TAKIM

  • Çelik Palet (350 mm/13,8 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Açılı Bıçak

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (1.695 mm/66,7 inç)
  • Ön Şovel Özelliği – Çift Kilitli Manuel Ataşman Değiştirici
  • Ön Şovel Kullanılabilir – Hidrolik Ataşman Değiştirici
  • Ataşman Değiştiriciler, Çıkıntılar, Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Kova Yönlendirme Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Hatları

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Product Link™ PL243 (düzenlemelere tabidir)
  • Product Link PLE643 (düzenlemelere tabi)

MUHAFAZALI

  • Polikarbonat Yarım Ön Koruma (Yalnızca güneşlik)
  • Polikarbonat Ön Koruma (ISO 10262:1998 Level I ve EN356 P5A)
  • Ağır Hizmet Tipi Ön Koruma ISO 10262:1998 Level II
  • Ağır Hizmet Tipi Tepe Koruması 10262:1998 Seviye II (Yalnızca kabin)

DİĞER

  • Biyolojik Yakıt ile Uygunluk
  • Ekolojik Tahliye
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı

304 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

304 Mini Hidrolik Ekskavatör

304 Mini Hidrolik Ekskavatör

304 Mini Hidrolik Ekskavatör

304 Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Sağdan Görünüm

Alttan Görünüm

304 Mini Hidrolik Ekskavatör
304 Mini Hidrolik Ekskavatör
304 Mini Hidrolik Ekskavatör
304 Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Sağdan Görünüm
Alttan Görünüm

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin