300.9D Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 300.9D

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
13 hp
9.6 kW
Çalışma Ağırlığı
2061 lb
935 kg
Kazı Derinliği
68 inç
1731 mm

Görüntüleme

Zorlu İşler İçin Kompakt Boyut

Cat® 300.9D Mini Ekskavatör, en zorlu uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar. Dar kapılardan geçebilme özelliği, bu modeli iç mekan yıkım işlerinde mükemmel bir makine tercihi yapmaktadır.

Avantajları

Compact

Dar alanlarda çalışma

Kolay Kullanım

Kullanım kolaylığı sağlayan basit kumandalar

Çok Yönlü

Çeşitli uygulamalar için farklı çözümler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 300.9D

Çalışma Ağırlığı - Güvenlik Şasisi Olmadan 2061 lb 935 kg
Kazma Kuvveti - Kova 2000 lb 8.9 kN
Kazma Kuvveti - Stik 1011 lb 4.5 kN
Çalışma Ağırlığı - Güvenlik Şasisiyle 2170 lb 985 kg
Net Güç 13 hp 9.6 kW
Motor Modeli Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Azami Devir 2100 dev/dak. 2100 dev/dak.
Maksimum Motor Çıkışı 18 hp 13.7 kW
Brüt Güç - ISO 14396 18 hp 13.7 kW
Dizel Deposu Hacmi 2.64 gal (ABD) 10 l
Silindir Hacmi 52 in³ 854 cm³
Volan Çıkışı ISO 13 hp 9.6 kW
Akü 12 V, 20 Amper 12 V, 20 Amper
Tip 3 silindirli dizel motora sahip su soğutmalı model 3 silindirli dizel motora sahip su soğutmalı model
Marka/Tip Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Çalışma Ağırlığı 2061 lb 935 kg
Çalışma Ağırlığı - Güvenlik Şasisi Olmadan 2061 lb 935 kg
Çalışma Ağırlığı - Güvenlik Şasisiyle 2170 lb 985 kg
Kazı Derinliği 68 inç 1731 mm
Alt Takım Genişliği - Uzatılmış 2.83 ft 864 mm
Genişlik 2.4 ft 730 mm
Yükseklik - ROPS Güvenlik Şasisi Aşağı Katlandığında 4.94 ft 1507 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 6.68 ft 2035 mm
Maksimum Dozer Kaldırma Yüksekliği 8 inç 197 mm
Uzunluk - Alt Takım 4 ft 1220 mm
Maksimum Dikey Kazı Derinliği 4.43 ft 1349 mm
Minimum Ataşman Bağlantısı Kule Dönüş Yarıçapı 3.77 ft 1150 mm
Bom Dönüş Açısı - Sol 55 ° 55 °
Alt Takım Genişliği - Geri Çekilmiş 2.33 ft 711 mm
Bom Dönüş Açısı - Sağ 56 ° 56 °
Maksimum Uzanma 10.09 ft 3074 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 9.92 ft 3023 mm
Nakliye Uzunluğu - Kol Aşağıda 9 ft 2746 mm
Palet Genişliği 7 inç 180 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 2.41 ft 736 mm
Maksimum Dozer Kazı Derinliği 7 inç 174 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 9.39 ft 2863 mm
Yükseklik - ROPS Güvenlik Şasisi Açıkken 7.47 ft 2276 mm
Pompalar 2 adet dişli pompası 2 adet dişli pompası
Tahliye Kapasitesi 11,4 + 11,4 L/dk. (3 + 3 gal/dk.) 11,4 + 11,4 L/dk. (3 + 3 gal/dk.)
Çalışma ve Seyir Hidrolik Sistemleri Çalışma Basıncı 2466 psi 170 bar
Çalışma Basıncı Pivotu 1015 psi 70 bar
Hidrolik Deposu Kapasitesi 3.7 gal (ABD) 14 l
Tırmanma Kabiliyeti 30°/58% 30°/58%
Seyir Hızı 1.12 mil/sa. 1.8 km/sa.
Palet Genişliği 7 inç 180 mm
Yerden Yükseklik 5 inç 127 mm
Zemin Basıncı 3.5 psi 0.25 kg/cm²
Makine Dönüş Hızı 8 dev/dak. 8 dev/dak.
Silindir Sayısı - Her Bir Tarafta 2 2
Stik Uzunluğu - Standart 34.8 inç 890 mm
Makine Çıkıntısı 12.5 inç 318 mm
Yükseklik 8 inç 200 mm
Kazı Derinliği 7 inç 174 mm
Genişlik 28 inç 700 mm
Kaldırma Yüksekliği 8 inç 197 mm
Ses Gücü Seviyesi (LWA) (2000/14/EG'ye göre) 93 dB(A) 93 dB(A)

300.9D İsteğe Bağlı Donanımlar

Stike giden 2 yönlü (sondaj) yardımcı hatlar (tüm bölgelerde bulunmaz)

Biyolojik yakıt

Kovalar: 250 mm (10 inç); 350 mm (15 inç); 700 mm (2 ft 4 inç)

Özel renkli boya

Ön muhafaza

Kırıcı

Döner ışıldak

300.9D ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör

300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör

300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör

300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör

300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör

300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör
300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör
300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör
300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör
300.9D Mini Hidrolik Ekskavatör

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin