300.9D VPS ve HPU300

Mini Ekskavatörler 300.9D VPS ve HPU300

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
13 hp
9.7 kW
Çalışma Ağırlığı
2399 lb
1088 kg
Kazı Derinliği
68 inç
1731 mm

Görüntüleme

Elektrik Gücü ile Sıfır Emisyon

HPU300 Mini Ekskavatörlü yenilikçi Cat 300.9D VPS, dizel veya elektrik gücü seçenekleriyle kompakt bir boyutta çok yönlülük sunar. Dar kapılardan geçebilme özelliği, bu modeli iç mekan yıkım işlerinde mükemmel bir makine tercihi yapmaktadır.

Avantajları

Compact

Dar alanlarda çalışma

Kolay Kullanım

Kullanım kolaylığı sağlayan basit kumandalar

Çok Yönlü

Çeşitli uygulamalar için farklı çözümler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 300.9D VPS ve HPU300

Kazı Derinliği 68 inç 1731 mm
Boşaltma Yüksekliği - Maksimum 80 inç 2035 mm
Zemin Seviyesinde Uzanma 119 inç 3027 mm
Stik Kuvveti 1012 lbf 4.5 kN
Kova Kuvveti 2000 lbf 8.9 kN
Net Güç 13 hp 9.7 kW
Motor Modeli Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Brüt Güç 13 hp 9.7 kW
Motor Tipi Sıvı Soğutmalı, 3 Silindir, Dizel Sıvı Soğutmalı, 3 Silindir, Dizel
Yakıt Deposu Kapasitesi 2.6 gal (ABD) 10 l
Çalışma Ağırlığı 2399 lb 1088 kg
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 inç) 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 inç)
Çalışma Ağırlığı 2399 lb 1088 kg
Nakliye Ağırlığı 2178 lb 988 kg
Çalışma Basıncı - Dönüş Dişlisi 1015 psi 70 bar
Çalışma Basıncı - Ataşman Bağlantısı ve Seyir 2466 psi 170 bar
Döndürme Hızı 8 dev/dak. 8 dev/dak.
Pompa Tipi Dişli Dişli
Pompa Akışı 6 gal/dk. 22 l/dk.
Hidrolik Deposu Kapasitesi 3.7 gal (ABD) 14 l
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 inç) 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 inç)
Çalışma Ağırlığı 423 lb 192 kg
Kaldırma Yüksekliği 8 inç 197 mm
Kazı Derinliği 7 inç 174 mm
Genişlik 28 inç 700 mm
Yükseklik 8 inç 200 mm
Akış Oranı 5.3 gal/dk. 20 l/dk.
Hidrolik Yağı Deposu Kapasitesi 2.4 gal (ABD) 9 l
Bağlantı Hortumu Uzunluğu 32.8 ft 10 m
Çalışma Basıncı 2756 psi 190 bar
Performans 10 hp 7.5 kW
Giriş Akımı 16A 16A
Motor Tipi 3 Fazlı Elektrik Motoru 3 Fazlı Elektrik Motoru
Performans - Kuzey Amerika 12 hp 9 kW
Performans - Avrupa 10 hp 7.5 kW
Seyir Hızı 1.1 mil/sa. 1.8 km/sa.
Palet Genişliği 7.1 inç 180 mm

300.9D VPS ve HPU300 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

300.9D VPS ve HPU300

300.9D VPS ve HPU300

300.9D VPS ve HPU300

300.9D VPS ve HPU300
300.9D VPS ve HPU300
300.9D VPS ve HPU300

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin