Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 2.050 mm: 528-8162

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
81 inç
800 mm
Kapasite
6.02 yd³
4.6 m³
Ağırlık
8728 lb
3959 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 2.050 mm: 528-8162

Genişlik 81 inç 800 mm
Kapasite 6.02 yd³ 4.6 m³
Ağırlık 8728 lb 3959 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu J250 J250
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 2.050 mm: 528-8162 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kova