Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 2.050 mm (81 inç): 519-5307

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
81 inç
2050 mm
Kapasite
5.98 yd³
4.57 m³
Ağırlık
8627 lb
3913 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 2.050 mm (81 inç): 519-5307

Genişlik 81 inç 2050 mm
Kapasite 5.98 yd³ 4.57 m³
Ağırlık 8627 lb 3913 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 2.050 mm (81 inç): 519-5307 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kova

360 View