Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 540-4076

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
65 inç
690 mm
Kapasite
2.77 yd³
2.12 m³
Ağırlık
978 lb
444 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 540-4076

Genişlik 65 inç 690 mm
Kapasite 2.77 yd³ 2.12 m³
Ağırlık 978 lb 444 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu K80 K80
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 540-4076 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova