Genişlik | 47 inç 1200 mm |
Kapasite | 1.43 yd³ 1.1 m³ |
Ağırlık | 2068 lb 938 kg |
Arabirim | OQ70/55 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır OQ70/55 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
Adaptör Miktarı | 5 5 |
Adaptör Boyutu | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
Kenar Tipi | Düz Düz |