Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi - Dengeleme Kenarlı Kova 1.200 mm: 477-3379

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
47 inç
1200 mm
Kapasite
1.54 yd³
1.18 m³
Ağırlık
2277 lb
1033 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi - Dengeleme Kenarlı Kova 1.200 mm: 477-3379

Genişlik 47 inç 1200 mm
Kapasite 1.54 yd³ 1.18 m³
Ağırlık 2277 lb 1033 kg
Arabirim OQ Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır OQ Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu K80 K80
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi - Dengeleme Kenarlı Kova 1.200 mm: 477-3379 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor