Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 561-0625

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
59 inç
1500 mm
Kapasite
2.46 yd³
1.88 m³
Ağırlık
2707 lb
1228 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 561-0625

Genişlik 59 inç 1500 mm
Kapasite 2.46 yd³ 1.88 m³
Ağırlık 2707 lb 1228 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 561-0625 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Genel Hizmet Tipi Kova
Fotoğraf 2
Fotoğraf 3
Fotoğraf 4