Foto em Estúdio

Caçambas de Despejo Lateral Acoplador Fusion™ de 1,91 m³ (2,5 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Capacidade
2.5 yd³
1.91 m³
Peso
3728 lb
1691 kg
Lado do Despejo
Esquerda
Esquerda

Visão Geral

Para serviço pesado de carregamento de rochas, as caçambas de despejo lateral com cremalheira de rocha e bordas cortantes de dentes tipo V estão disponíveis.

Especificações de Produto para Acoplador Fusion™ de 1,91 m³ (2,5 yd³)

Capacidade 2.5 yd³ 1.91 m³
Peso 3728 lb 1691 kg
Lado do Despejo Esquerda Esquerda
Largura Total 122.2 pol 3105 mm
Comprimento Total 54.6 pol 1388 mm
Altura Total 43.2 pol 1097 mm
Ângulo de Despejo 75 Graus 75 Graus
Tipo de Conexão Rápida Torção Ligada/Desligada Torção Ligada/Desligada
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função