Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 3 m³ (3,9 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
99.4 pol
2524 mm
Altura
65.8 pol
1671 mm
Peso
3877.9 lb
1759 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 3 m³ (3,9 yd³)

Largura 99.4 pol 2524 mm
Altura 65.8 pol 1671 mm
Peso 3877.9 lb 1759 kg
Comprimento 73 pol 1853 mm
Capacidade 3.9 yd³ 3 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 3 m³ (3,9 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.