19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Rocha 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
246 pol
6240 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Rochas de 19,1 m³ (25 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Largura da Caçamba 246 pol 6240 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 43407 lb 19689 kg
Capacidade 19.1 m³ 25 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL