924K

Carregadeiras Pequenas 924K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta Máxima
143 HP
105 kW
Peso Operacional
26004 lb
11795 kg
Capacidades da Caçamba
1,7-5 m3 (2,2-6,5 yd3)
1,7-5 m3 (2,2-6,5 yd3)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

A Carregadeira Pequena Cat® 924K estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível e conforto do operador. A articulação melhorada e otimizada da barra em Z da pá-carregadeira oferece o desempenho de carregamento rápido de uma barra em Z tradicional com paralelismo e capacidade de movimentação de carga de um transportador de ferramentas. O motor C7.1 de alto torque e baixa velocidade trabalha em conjunto com um trem de força hidrostático inteligente para fornecer eficiência de combustível como padrão.

Especificações de Produto para 924K

Potência Bruta Máxima 143 HP 105 kW
Potência Líquida Nominal – 1.800 rpm – SAE J1349 (Modo de Energia de Desempenho: Faixa 1–4) 137 HP 102 kW
Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 (DIN) (Modo de Energia de Desempenho: Faixa 1–4) 143 HP 105 kW
Potência Líquida Nominal 137 HP 102 kW
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 (Modo de Energia de Desempenho: Faixa 1–4) 141 HP 105 kW
Deslocamento (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 427 pol³ 7.01 l
Potência Líquida Nominal – 1.600 rpm – SAE J1349 (Modo de Energia Padrão: Faixa 1–3*) 131 HP 98 kW
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 534 lb/pé 725 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa 1 a 4) 519 lb/pé 704 N·m
Emissões O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Potência Líquida Nominal – 1.800 rpm – ISO 9249 (DIN) (Modo de Energia de Desempenho: Faixa 1–4) 140 HP 103 kW
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 141 HP 105 kW
Observação *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho. *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho.
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência Padrão: Faixa 1 a 3*) 519 lb/pé 704 N·m
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 135 HP 101 kW
Deslocamento (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1-3*) 427 pol³ 7.01 l
Potência Líquida Nominal – 1.600 rpm – ISO 9249 (DIN) (Modo de Energia Padrão: Faixa 1–3*) 135 HP 99 kW
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 (DIN) (Modo de Energia Padrão: Faixa 1–3*) 137 HP 101 kW
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 524 lb/pé 711 N·m
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 534 lb/pé 725 N·m
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 (Modo de Energia Padrão: Faixa 1–3*) 135 HP 101 kW
Observação (1) A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar. A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar.
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 524 lb/pé 711 N·m
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (métrica) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 137 HP 137 HP
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (métrica) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 143 HP 143 HP
Potência Líquida - 1.600 rpm - SAE J1349 (Modo de Energia Padrão: Faixa de 1 a 3*) 131 HP 98 kW
Potência Líquida - 1.800 rpm - ISO 9249 (métrica) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 140 HP 140 HP
Potência Líquida - 1.800 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 137 HP 102 kW
Potência Líquida - 1.600 rpm - ISO 9249 (métrica) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 135 HP 135 HP
Capacidades da Caçamba 1,7-5 m3 (2,2-6,5 yd3) 1,7-5 m3 (2,2-6,5 yd3)
Capacidades da Caçamba - Material Leve 3,1 a 5 m³ (4 a 6,5 yd³) 3,1 a 5 m³ (4 a 6,5 yd³)
Capacidades da Caçamba - Propósito Geral 1,7-2,5 m3 (2,2-3,2 yd3) 1,7-2,5 m3 (2,2-3,2 yd3)
Peso Operacional 26004 lb 11795 kg
Peso Operacional - 20,5 Pneus 26004 lb 11795 kg
Peso Operacional - 17,5 Pneus 25196 lb 11429 kg
ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994.
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II. SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II.
Observação (2) Está disponível uma opção de semicabine. Está disponível uma opção de semicabine.
Observação (1) Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão. Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão.
Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Sistema de Arrefecimento 8.5 gal (EUA) 32 l
Transmissão - Caixa de Engrenagem 2.2 gal (EUA) 8.5 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 42.3 gal (EUA) 160 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Eixos Frontais 5.5 gal (EUA) 21 l
Cárter do Motor 5.2 gal (EUA) 19.5 l
Eixos Traseiros 5.5 gal (EUA) 21 l
Observações O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph).
Observação *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máx. de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 pelo monitor secundário. *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máx. de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 pelo monitor secundário.
Avanço e Ré - Faixa 2 8 milha/h 13 km/h
Avanço e Ré - Faixa 1* 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph)
Avanço e Ré - Faixa 4 25 milha/h 40 km/h
Avanço e Ré - Faixa 3 17 milha/h 27 km/h
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada.
Observação (2) A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados.
Observação (3) O nível de potência sonora externa é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com a norma "ISO 6395:2008." O nível de potência sonora externa é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com a norma "ISO 6395:2008."
Outras Opções Variam por Região (2) 17.5 R25, radial (L-2); 17.5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); Flexport™ Gen II; Trator Florestal/Agricultura 17.5 R25, radial (L-2); 17.5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); Flexport™ Gen II; Trator Florestal/Agricultura
Outras Opções Variam por Região 17.5 R25, radial (L-3); 17.5-25 16 PR (L-3); 20.5-25 16 PR (L-3) 17.5 R25, radial (L-3); 17.5-25 16 PR (L-3); 20.5-25 16 PR (L-3)
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus.
Outras Opções Variam por Região (1) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5 R25 radial (L-3); 20.5 R25, radial (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 12PR (L-5) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5 R25 radial (L-3); 20.5 R25, radial (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 12PR (L-5)
Observação (1) Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu.
Tamanho Padrão 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Torque Máximo de Direção - 40° (Giro Total) 27747 lb/pé 37620 N·m
Ângulo de Articulação da Direção - Cada Direção 40° 40°
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 33 gal/min 125 l/min
Número de Giros do Volante de Direção - Totalmente à Esquerda para Totalmente à Direita ou Totalmente à Direita para Totalmente à Esquerda 3.5 gira 3.5 gira
Torque Máximo de Direção - 0° (Máquina Reta) 37155 lb/pé 50375 N·m
Tempos de Ciclo de Direção - Totalmente para a Esquerda a Totalmente para a Direita - A 1.800 rpm: Velocidade do Volante de 90 rpm 2.4 s 2.4 s
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 3500 lb/pol² 24130 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Tempo Total de Ciclo 10.6 s 10.6 s
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo Padrão a 1.600 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.6 s 2.6 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo* 40 gal/min 150 l/min
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 6.3 s 6.3 s
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.6 s 2.6 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 3ª Função 3771 lb/pol² 26000 kPa
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função* 40 gal/min 150 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 3771 lb/pol² 26000 kPa
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 40 gal/min 150 l/min
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Tempo Total de Ciclo 9.5 s 9.5 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 4ª Função 3771 lb/pol² 26000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 5.4 s 5.4 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4061 lb/pol² 28000 kPa
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.5 s 1.5 s
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.7 s 1.7 s
Observação *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado.
Frontal Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional) Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional)
Traseiro Graus ±11 de oscilação; diferencial aberto (padrão); diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões) Graus ±11 de oscilação; diferencial aberto (padrão); diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões)

924K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • Protetores do selo do eixo
  • Motor Cat C7.1
    • Modos de Potência (Padrão e de Desempenho)
    • Potência por Faixa (Alta Potência na Faixa 4)
    • Com turbocompressor e pós-arrefecedor
    • Respiro do cárter filtrado
  • Partida por códigos (requer monitor secundário)
  • Proteção do líquido arrefecedor a –34 °C (–29 °F)
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Transmissão hidrostática com controle eletrônico
    • Modos de operador (Padrão, CT, Hystat e Gelo)
    • Agressividade de Mudança de Direção (rápida, média, lenta)
    • Controle da força de tração nas rodas, ajuste torque da roda
    • Controle do mecanismo transportador, ajuste a velocidade de deslocamento
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Seis aletas amplas do pacote de arrefecimento único e plano por densidade de polegada
  • Bloqueio do acelerador e limitador de velocidade máxima

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos de levantamento e abaixamento ajustáveis na cabine
  • Modos do Garfo e da Caçamba, ajustáveis na cabine
  • Amortecimento do cilindro em batentes da extremidade de desengate automático e mecânicos
  • Controle de Modo Preciso (rápido, médio, lento) no modo do garfo
  • Configuração de resposta hidráulica (rápida, média, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico e abertura S·O·S℠
  • Direção e hidráulica com detecção de carga

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 115 A, reforçado
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexão
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Luzes de trabalho e rodoviárias halógenas, luzes traseiras de LED
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol) com alarme e indicador sonoro
  • Controle automático de temperatura
  • Espelhos externos com parabólica inferior
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação interna da cabine, porta e teto
  • Espelhos retrovisores internos (2)
  • Porta-lanche
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Controles eletrônicos do implemento montados no assento, ajustáveis
  • Controle multifuncional montado na coluna - luzes, limpadores, sinal de seta
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Vidro frontal fumê

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Portas grandes de acesso ao compartimento com força de abertura/fechamento ajustável
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo

924K Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Lubrificação automática integrada no monitor secundário
  • Fluxo auxiliar e terceira e quarta funções ajustáveis por meio do monitor secundário
  • Farol giratório, estroboscópica
  • Cabine, Deluxe
    • Câmera, montada no teto, vista frontal com tela à parte*
    • Desembaçador do vidro traseiro (padrão na Europa)
    • Monitor secundário para ajustar configurações (padrão na Europa)
    • Quebra sol, frontal e traseiro
    • Limpador/lavador de braço úmido, frontal e traseiro
  • Câmera, de ré (padrão na Europa)
  • Pacote de partida a frio
  • Pacote de proteção contra corrosão
  • Contrapeso (serviços pesados e registrador)
  • Acoplador, (Fusion™ e ISO 23727)
  • Pacotes de detritos (baixo, médio, alto)
  • Trava do diferencial, eixo dianteiro
  • Para-lamas (extensão de cobertura e cobertura total)
  • Proteção (máquina e operador)
  • Luzes halógenas auxiliares ou LED com luzes do compartimento do motor
  • Luzes, estrada dianteira LED
  • Válvulas de retenção de carga
  • Detecção de Objetos
  • Product Link™ PRO e ELITE com capacidades de ativação do software, registro de dados, histograma e mapeamento de tendência
  • Pacotes de rádio
  • Limpador de para-brisa traseiro
  • Sistema de Absorção de Impactos ajustável pelo monitor secundário
  • Assentos
    • Assento de luxo - assento com suspensão a ar com tecido totalmente ajustável, apoio para as costas e suporte mecânico lombar
    • Assento Premium - suspensão a ar do couro e do tecido com apoio alto para as costas e suporte lombar a ar. O banco é aquecido e ventilado na parte inferior do assento e do encosto.
  • Direção
    • Modo duplo e secundário
  • Certificação CE (padrão na Europa)
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.
  • *Sistema de câmera à frente pode ser obrigatório para requisitos de UE locais.
  • Entre em contato com o revendedor Cat local para obter informações adicionais.

Veja como 924K se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Pá-carregadeira de Rodas Pequena 924K

Pá-carregadeira de Rodas Pequena 924K

Foto em Estúdio
Pá-carregadeira de Rodas Pequena 924K
Pá-carregadeira de Rodas Pequena 924K

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia