Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador ISO

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
55.8 pol
1417 mm
Peso
2198 lb
997 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador ISO

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 55.8 pol 1417 mm
Peso 2198 lb 997 kg
Comprimento 53.9 pol 1369 mm
Capacidade 3.8 yd³ 2.9 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador ISO se compara com produtos comparados frequentemente.