Foto em estúdio

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,1 m³ (4 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Pinado
Pinado
Largura
114 pol
2894 mm
Peso
3516 lb
1595 kg

Visão Geral

Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,1 m³ (4 yd³)

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,1 m³ (4 yd³)

Interface Pinado Pinado
Largura 114 pol 2894 mm
Peso 3516 lb 1595 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não
Capacidade Nominal 4 yd³ 3.1 m³
Capacidade 4 yd³ 3.1 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,1 m³ (4 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio