24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Rocha Reforçada 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
248 pol
6298 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 24,5 m³ (32 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Largura da Caçamba 248 pol 6298 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 56335 lb 25553 kg
Capacidade 32 yd³ 24.5 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Reforçada Rocha Reforçada

Veja como 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL