Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Altura
55.3 pol
1404 mm
Peso
2442.7 lb
1108 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)

Largura 100.4 pol 2549 mm
Altura 55.3 pol 1404 mm
Peso 2442.7 lb 1108 kg
Comprimento 56.6 pol 1437 mm
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.