Largura | 99.5 pol 2528 mm |
Altura | 50.9 pol 1294 mm |
Peso | 1885 lb 855 kg |
Comprimento | 48.8 pol 1240 mm |
Capacidade | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Largura | 99.5 pol 2528 mm |
Altura | 50.9 pol 1294 mm |
Peso | 1885 lb 855 kg |
Comprimento | 48.8 pol 1240 mm |
Capacidade | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita