13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Reforçada para Granito 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
5160 mm
203 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Granito para Serviços Pesados de 13 m³ (17 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 993. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Largura da Caçamba 5160 mm 203 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 16514 kg 36407 lb
Capacidade 17 yd³ 13 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Aplicação Reforçada para Granito Reforçada para Granito
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL