Foto em Estúdio

Caçambas Planas - Série Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
53.5 pol
1358 mm
Peso
2541.9 lb
1153 kg

Visão Geral

As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.

Especificações de Produto para 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 53.5 pol 1358 mm
Peso 2541.9 lb 1153 kg
Comprimento 52.4 pol 1331 mm
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.