Foto em Estúdio

Caçambas de Areia e Cascalho 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
108.1 pol
2747 mm
Altura
53.5 pol
1359 mm
Peso
2533.1 lb
1149 kg

Visão Geral

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Especificações de Produto para 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 108.1 pol 2747 mm
Altura 53.5 pol 1359 mm
Peso 2533.1 lb 1149 kg
Comprimento 51.9 pol 1317 mm
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.