15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Rocha 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
200 pol
5080 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 15,3 m³ (20 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 993. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Largura da Caçamba 200 pol 5080 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 13564 kg 29904 lb
Capacidade 15.3 m³ 20 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Rocha

Veja como 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL