Largura | 108.1 pol 2747 mm |
Altura | 57.9 pol 1471 mm |
Peso | 3062.2 lb 1389 kg |
Comprimento | 64.8 pol 1647 mm |
Capacidade | 5 yd³ 3.8 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 108.1 pol 2747 mm |
Altura | 57.9 pol 1471 mm |
Peso | 3062.2 lb 1389 kg |
Comprimento | 64.8 pol 1647 mm |
Capacidade | 5 yd³ 3.8 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita