Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Despejo Alto 5 m³ (6,5 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.4 pol
3032 mm
Altura
74 pol
1879 mm
Peso
4903.1 lb
2224 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 5 m³ (6,5 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 119.4 pol 3032 mm
Altura 74 pol 1879 mm
Peso 4903.1 lb 2224 kg
Comprimento 80.7 pol 2051 mm
Capacidade 6.5 yd³ 5 m³
Espessura da Borda da Base 1.6 pol 40 mm
Espessura da Borda Cortante 1.2 pol 30 mm
Tipo de Interface Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (L50) Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (L50)
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como 5 m³ (6,5 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.