Largura | 108.1 pol 2747 mm |
Altura | 57 pol 1448 mm |
Peso | 2894.7 lb 1313 kg |
Comprimento | 61.6 pol 1565 mm |
Capacidade | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 108.1 pol 2747 mm |
Altura | 57 pol 1448 mm |
Peso | 2894.7 lb 1313 kg |
Comprimento | 61.6 pol 1565 mm |
Capacidade | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita