Foto em Estúdio

Caçambas de Areia e Cascalho 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
108.1 pol
2747 mm
Altura
58.6 pol
1488 mm
Peso
2788.8 lb
1265 kg

Visão Geral

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Especificações de Produto para 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 108.1 pol 2747 mm
Altura 58.6 pol 1488 mm
Peso 2788.8 lb 1265 kg
Comprimento 56.1 pol 1426 mm
Capacidade 4.2 yd³ 3.2 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.