Foto em Estúdio

Caçambas de Areia e Cascalho 2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
108 pol
2735 mm
Altura
56.7 pol
1414 mm
Peso
2758 lb
1127 kg

Visão Geral

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Especificações de Produto para 2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada

Largura 108 pol 2735 mm
Altura 56.7 pol 1414 mm
Peso 2758 lb 1127 kg
Comprimento 56.2 pol 1403 mm
Capacidade 3.8 yd³ 2.9 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.