938

Carregadeiras Pequenas 938

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Nominal do Motor - ISO 14396
188 HP
140 kW
Peso Operacional
33948 lb
15399 kg
Capacidades da Caçamba
2,5-5 m3 (3,3-6,5 yd3)
2,5-5 m3 (3,3-6,5 yd3)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

A Carregadeira Pequena Cat® 938 estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível, conforto do operador e custos de operação baixos. Experimente a referência do setor.

Especificações de Produto para 938

Potência Nominal do Motor - ISO 14396 188 HP 140 kW
Modelo do Motor Cat C7.1* Cat C7.1*
Modo de Desempenho Automática Automática
Potência Bruta Nominal - Rotação Nominal do Motor 1800 r/min 1800 r/min
Potência Nominal do Motor - ISO 14396 (DIN) 190 mhp 190 mhp
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 na Velocidade Mínima do Ventilador 182 HP 136 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 na Velocidade Mínima do Ventilador 182 HP 136 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 (DIN) na Velocidade Mínima do Ventilador 188 mhp 188 mhp
Torque Bruto Máximo - Rotação do Motor 1400 r/min 1400 r/min
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 672 pé·lbf 912 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 646 pé·lbf 876 N·m
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 653 pé·lbf 886 N·m
Deslocamento 427 pol³ 7.01 l
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Observação *Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. *Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) As classificações de potência líquida são testadas nas condições de referência para o padrão especificado e indicam a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, componentes de emissões e ventilador em velocidade especificada. As classificações de potência líquida são testadas nas condições de referência para o padrão especificado e indicam a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, componentes de emissões e ventilador em velocidade especificada.
Peso Operacional 33948 lb 15399 kg
Peso Operacional - Levantamento Alto 34426 lb 15615 kg
Capacidades da Caçamba 2,5-5 m3 (3,3-6,5 yd3) 2,5-5 m3 (3,3-6,5 yd3)
Cilindro de Direção - Diâmetro Interno 3.1 pol 80 mm
Cilindro de Direção - Diâmetro de Haste 2 pol 50 mm
Cilindro de Direção - Curso 15.7 pol 399 mm
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 34 gal/min 130 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 3500 lb/pol² 24130 kPa
Tempos de Ciclo de Direção (Totalmente para a Esquerda até Totalmente para a Direita) - RPM Mínima: Vazão da Bomba Limitada 3.1 s 3.1 s
Tempos de Ciclo de Direção (Totalmente para a Esquerda até Totalmente para a Direita) - RPM Máxima: Velocidade do Volante de 90 RPM 2.3 s 2.3 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 50 gal/min 190 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função Fluxo Máximo* 50 gal/min 190 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo* 42 gal/min 160 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 4061 lb/pol² 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4351 lb/pol² 30000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho da 3ª e 4ª Funções 4061 lb/pol² 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão de Alívio da 3ª e 4ª Funções 4351 lb/pol² 30000 kPa
Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro Interno 4.7 pol 120 mm
Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro da Haste 2.6 pol 65 mm
Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Curso 31.1 pol 789 mm
Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro Interno 5.9 pol 150 mm
Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro da Haste 3.5 pol 90 mm
Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Curso 21.9 pol 555 mm
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento, Nível do Solo em Levantamento Máximo 5.5 s 5.5 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Basculamento (na Altura Máxima de Levantamento) 1.5 s 1.5 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo até o Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Tempo Total de Ciclo 9.7 s 9.7 s
Observação *O fluxo da 3ª e da 4ª funções é totalmente ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. *O fluxo da 3ª e da 4ª funções é totalmente ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado.
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Sistema de Arrefecimento 8.5 gal (EUA) 32 l
Cárter do Motor 5.2 gal (EUA) 19.5 l
Transmissão - Caixa de Engrenagem 2.2 gal (EUA) 8.5 l
Eixos Frontais 9.2 gal (EUA) 35 l
Eixos Traseiros 9.2 gal (EUA) 35 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 45 gal (EUA) 170 l
Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Avanço e Ré - Faixa 1* 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph)
Avanço e Ré - Faixa 2 8 milha/h 13 km/h
Avanço e Ré - Faixa 3 17 milha/h 27 km/h
Avanço e Ré - Faixa 4 25 milha/h 40 km/h
Observação *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph).
Tamanho Padrão 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Outras Opções Incluem 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 16 PR (L-3), 23.5-25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 16 PR (L-3), 23.5-25, radial (L-3)
Observação (1) Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus.
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Frontal Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional) Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional)
Traseiro Graus ± 11 de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional) Graus ± 11 de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional)
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas).
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Observação (1) As medidas foram realizadas com as portas e os vidros da cabine devidamente instalados e mantidos fechados. As medidas foram realizadas com as portas e os vidros da cabine devidamente instalados e mantidos fechados.
Capacidade de Reciclagem 96% 96%
Altura - Solo até a Cabine** 131.5 pol 3340 mm
Altura - Do Solo até o Farol** 146 pol 3707 mm
Altura - Do Solo até o Centro do Eixo** 26.9 pol 685 mm
Altura - Vão Livre Sobre o Solo** 15.1 pol 386 mm
Comprimento - Geral* 301.8 pol 7666 mm
Comprimento - eixo traseiro até o para-choque 77.4 pol 1968 mm
Comprimento - Do Engate até o Eixo Frontal 60 pol 1525 mm
Comprimento - Distância Entre os Eixos 120 pol 3050 mm
Folga - Caçamba a 45°* 111.1 pol 2822 mm
Folga - Carga sobre Altura** 132 pol 3354 mm
Folga - Caçamba Nivelada** 143.3 pol 3642 mm
Altura - Pino da Caçamba** 156.2 pol 3969 mm
Altura - Total** 208.7 pol 5301 mm
Alcance - Caçamba a 45°* 45.1 pol 1146 mm
Altura de Transporte - Pino da Caçamba 16.4 pol 418 mm
Profundidade de Escavação** 3.9 pol 100 mm
Largura - Caçamba 108.2 pol 2750 mm
Largura - Pista Central 82 pol 2083 mm
Raio de Giro - Sobre a Caçamba 241.2 pol 6127 mm
Largura - Sobre os Pneus 106 pol 2693 mm
Raio de Giro - Fora dos Pneus 218.3 pol 5546 mm
Raio de Giro - Dentro dos Pneus 111.9 pol 2843 mm
Ângulo de Movimentação com Levantamento Total 54 ° 54 °
Ângulo de Despejo com Levantamento Total 49 ° 49 °
Ângulo de Movimentação no Transporte 44 ° 44 °
Ângulo de Partida 33 ° 33 °
Ângulo de articulação 40 ° 40 °
Carga de Tombamento - Reta (ISO 14397-1:2007)* 26017 lb 11801 kg
Carga de Tombamento - Giro Total (ISO 14397-1:2007)* 22318 lb 10123 kg
Desagregação* 28841 lb 13082 kg
Peso Operacional 33948 lb 15399 kg
Observação (1) *Varia de acordo com a caçamba. *Varia de acordo com a caçamba.
Observação (2) **Varia de acordo com o pneu. **Varia de acordo com o pneu.
Observação (3) As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos pesados, pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,7 m3 (3,5 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada. As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos pesados, pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,7 m3 (3,5 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada.
Altura - Solo até a Cabine** 131.5 pol 3340 mm
Altura - Do Solo até o Farol** 146 pol 3707 mm
Altura - Do Solo até o Centro do Eixo** 26.9 pol 685 mm
Altura - Vão Livre Sobre o Solo** 15.1 pol 386 mm
Comprimento - Geral* 331 pol 8406 mm
Comprimento - eixo traseiro até o para-choque 77.4 pol 1968 mm
Comprimento - Do Engate até o Eixo Frontal 60 pol 1525 mm
Comprimento - Distância Entre os Eixos 120 pol 3050 mm
Folga - Caçamba a 45°* 134 pol 3403 mm
Folga - Carga sobre Altura** 132.3 pol 3561 mm
Folga - Caçamba Nivelada** 166.2 pol 4223 mm
Altura - Pino da Caçamba** 179.1 pol 4550 mm
Altura - Total** 231.5 pol 5881 mm
Alcance - Caçamba a 45°* 55.6 pol 1413 mm
Altura de Transporte - Pino da Caçamba 24.9 pol 633 mm
Profundidade de Escavação** 5.3 pol 135 mm
Largura - Caçamba 108.2 pol 2750 mm
Largura - Pista Central 82 pol 2083 mm
Raio de Giro - Sobre a Caçamba 255.4 pol 6488 mm
Largura - Sobre os Pneus 106 pol 2693 mm
Raio de Giro - Fora dos Pneus 218.3 pol 5546 mm
Raio de Giro - Dentro dos Pneus 111.9 pol 2843 mm
Ângulo de Movimentação com Levantamento Total 53 ° 53 °
Ângulo de Despejo com Levantamento Total 47 ° 47 °
Ângulo de Movimentação no Transporte 49 ° 49 °
Ângulo de Partida 33 ° 33 °
Ângulo de articulação 40 ° 40 °
Carga de Tombamento - Reta (ISO 14397-1:2007)* 19392 lb 8796 kg
Carga de Tombamento - Giro Total (ISO 14397-1:2007)* 16484 lb 7477 kg
Desagregação* 27723 lb 12575 kg
Peso Operacional 34426 lb 15616 kg
Observação (1) *Varia de acordo com a caçamba. *Varia de acordo com a caçamba.
Observação (2) **Varia de acordo com o pneu. **Varia de acordo com o pneu.
Observação (3) As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos pesados, pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,7 m3 (3,5 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada. As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos pesados, pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,7 m3 (3,5 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada.

938 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol)
  • Controle automático de temperatura
  • Cabine, ROPS/FOPS fechada, pressurizada e com isolamento acústico
  • Pressione para Ligar
  • Tela Sensível ao Toque de 8 Polegadas
  • Joystick Programável
  • Porta-copos
  • Espelhos externos com parabólica inferior
  • Liberação da porta da cabine no nível do solo
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação da cabine interna, porta
  • Porta-lanche
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Controles de implemento eletrônicos montados no assento, ajustáveis
  • Vidro deslizante na janela lateral
  • Luzes, limpadores e seta de controle multifuncional montado na coluna
  • Assento com suspensão, tecido
  • Volante basculante
  • Vidro frontal fumê
  • Limpador/lavador de braço úmido, 2 velocidades e intermitente, frontal
  • Limpador/lavador do braço molhado, traseiro
  • Provisão da Montagem
  • Horômetro, odômetro e tacômetro digitais
  • Velocímetro em terra digital e indicador de direção
  • Medidor de temperatura do líquido arrefecedor do motor
  • Níveis de combustível e fluido de escape diesel
  • Medidor de temperatura do fluido hidráulico
  • Níveis de combustível e fluido de escape diesel
  • Medidor de temperatura do fluido hidráulico

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C7.1
  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • RPM Automático do Motor
  • Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  • Com turbocompressor e pós-arrefecedor
  • Respiro do cárter filtrado
  • Modos de Potência (padrão e desempenho)
  • Filtro de ar do tipo seco
  • Proteção do líquido arrefecedor a –34 °C (–29 °F)
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Separador de água e combustível
  • Protetores do selo do eixo
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Lubrificado para vida útil dos eixos de comando
  • Transmissão hidrostática com controle eletrônico
  • Modos de operador (TC, Hystat, Pedal Único e Gelo)
  • Agressividade de mudança de direção (rápida, média, lenta)
  • Controle do Torque de Roda Automático, ajuste o torque de roda
  • Controle do mecanismo transportador, ajuste a velocidade de deslocamento
  • Pacote de arrefecimento de plano único com 6 aletas amplas por densidade de polegada
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Abertura Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling), motor, líquido arrefecedor, transmissão

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos de levantamento e da caçamba, ajustáveis na cabine
  • Modos do garfo e da caçamba ajustáveis na cabine
  • Amortecimento do cilindro em batentes da extremidade de desengate automático e mecânicos
  • Controle de modo refinado (rápido, médio, lento)
  • Configuração de resposta hidráulica (rápida, média, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico e abertura S·O·S
  • Visor de nível hidráulico, visível
  • Direção e hidráulica com detecção de carga
  • Controles de joystick hidráulicos montados no assento

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 115 A, reforçado
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexão
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Luzes de LED traseiras de freio e seta
  • Motor de partida reforçado de redução de velocidade
  • Product Link™
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis
  • Luzes rodoviárias frontais e traseiras

OUTROS

  • Portas grandes de acesso ao compartimento com força de abertura/fechamento ajustável
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo
  • Engate de recuperação com pino
  • Pontos de lubrificação montados remotamente
  • Compartimentos traváveis

938 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Direção por joystick – compatível com 25 mph (40 km/h)
  • Pacotes de rádio
  • Coluna da Direção Telescópica
  • Assento Deluxe - assento com suspensão a ar de tecido totalmente ajustável com encosto médio
  • Assento Premium - suspensão a ar do couro e do tecido com apoio alto para as costas e suporte lombar a ar. O banco é aquecido e ventilado na parte inferior do assento e do encosto.
  • Detecção de Objetos Traseiros
  • Câmera Multivisão
  • Câmera de Visão Frontal, montada no teto
  • Retrovisores externos aquecidos (2)
  • Retrovisores externos ajustáveis eletricamente e aquecidos (2)
  • Retrovisores Internos (2)
  • Quebra sol, frontal e traseiro
  • Sistema de Operador Não Presente
  • Pré-filtro elétrico para ar de cabine
  • Proteção da cabine

TREM DE FORÇA

  • Diferencial, deslize limitado, traseiro
  • Trava do diferencial no eixo dianteiro
  • Proteção do Trem de Força
  • Faixa de Opções do Pneu
  • Para-lamas (extensão de cobertura e cobertura total)

HIDRÁULICA

  • Fluxo auxiliar, terceira e quarta funções
  • Conectar Desconexões sob Pressão
  • Sistema de Absorção de Impactos, ajustável por meio do visor
  • Lubrificação automática, integrada no monitor
  • Pacotes de detritos (baixo, médio, alto)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Pacote de partida a frio
  • Auxílio de partida a éter, aquecedor do bloco e baterias adicionais, 1.000 CCA (4 no total)
  • Luzes halógenas auxiliares ou LED com luzes do compartimento do motor
  • Farol giratório, estroboscópica
  • Proteções das Luzes

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Acoplador (Fusion)
  • Contrapeso Reforçado
  • Impressora Cat Payload
  • Proteção do Cilindro
  • Linha de Acessórios da Ferramenta de Trabalho

Veja como 938 se compara com produtos comparados frequentemente.