Foto em estúdio

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,2 m³ (5,50 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Fusion
Fusion
Largura
126 pol
3201 mm
Peso
4449 lb
2018 kg

Visão Geral

Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,2 m³ (5,50 yd³)

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,2 m³ (5,50 yd³)

Interface Fusion Fusion
Largura 126 pol 3201 mm
Peso 4449 lb 2018 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não
Capacidade Nominal 5.5 yd³ 4.2 m³
Capacidade 5.5 yd³ 4.2 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,2 m³ (5,50 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em estúdio