12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Rocha 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
4824 mm
190 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 12,2 m³ (16 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Largura da Caçamba 4824 mm 190 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 21129 lb 9584 kg
Capacidade 12.2 m³ 16 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL