Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Despejo Alto 3,5 m³ (4,6 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.2 pol
2723 mm
Altura
67.6 pol
1716 mm
Peso
3851.5 lb
1747 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 3,5 m³ (4,6 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 107.2 pol 2723 mm
Altura 67.6 pol 1716 mm
Peso 3851.5 lb 1747 kg
Comprimento 73.9 pol 1877 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (L50) Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (L50)
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como 3,5 m³ (4,6 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.