Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.2 pol
2723 mm
Altura
67.6 pol
1716 mm
Peso
4049.9 lb
1837 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Largura 107.2 pol 2723 mm
Altura 67.6 pol 1716 mm
Peso 4049.9 lb 1837 kg
Comprimento 74 pol 1880 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.