924

Carregadeiras Pequenas 924

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Nominal do Motor - ISO 14396
141 HP
105 kW
Peso Operacional
25960 lb
11775 kg
Capacidades da Caçamba
1,9 a 5 m3 (2,5 a 6,5 yd3)
1,9 a 5 m3 (2,5 a 6,5 yd3)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

A Carregadeira Pequena Cat® 924 estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível, conforto do operador e custos de operação baixos. Experimente a referência do setor.

Especificações de Produto para 924

Potência Nominal do Motor - ISO 14396 141 HP 105 kW
Modelo do Motor Cat C7.1* Cat C7.1*
Modo de Desempenho Automática Automática
Potência Bruta Nominal - Rotação Nominal do Motor 1800 r/min 1800 r/min
Potência Nominal do Motor - ISO 14396 (DIN) 143 mhp 143 mhp
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 na Velocidade Mínima do Ventilador 137 HP 102 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 na Velocidade Mínima do Ventilador 137 HP 102 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 (DIN) na Velocidade Mínima do Ventilador 140 mhp 140 mhp
Torque Bruto Máximo - Rotação do Motor 1400 r/min 1400 r/min
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 534 pé·lbf 725 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 519 pé·lbf 704 N·m
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 524 pé·lbf 711 N·m
Deslocamento 427 pol³ 7.01 l
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Observação *Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. *Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) As classificações de potência líquida são testadas nas condições de referência para o padrão especificado e indicam a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, componentes de emissões e ventilador em velocidade especificada. As classificações de potência líquida são testadas nas condições de referência para o padrão especificado e indicam a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, componentes de emissões e ventilador em velocidade especificada.
Peso Operacional 25960 lb 11775 kg
Capacidades da Caçamba 1,9 a 5 m3 (2,5 a 6,5 yd3) 1,9 a 5 m3 (2,5 a 6,5 yd3)
Cilindro de Direção - Diâmetro Interno 2.8 pol 70 mm
Cilindro de Direção - Diâmetro de Haste 1.6 pol 40 mm
Cilindro de Direção - Curso 17.2 pol 438 mm
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 33 gal/min 125 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 3500 lb/pol² 24130 kPa
Tempos de Ciclo de Direção (Totalmente para a Esquerda até Totalmente para a Direita) - RPM Mínima: Vazão da Bomba Limitada 2.8 s 2.8 s
Tempos de Ciclo de Direção (Totalmente para a Esquerda até Totalmente para a Direita) - RPM Máxima: Velocidade do Volante de 90 RPM 2.4 s 2.4 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 40 gal/min 150 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função Fluxo Máximo* 40 gal/min 150 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo* 40 gal/min 150 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 3771 lb/pol² 26000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4061 lb/pol² 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho da 3ª e 4ª Funções 3771 lb/pol² 26000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão de Alívio da 3ª e 4ª Funções 4061 lb/pol² 28000 kPa
Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro Interno 4.3 pol 110 mm
Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro da Haste 2.4 pol 60 mm
Cilindro de Levantamento: Articulação de Levantamento Padrão - Curso 28.7 pol 728 mm
Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Diâmetro da Haste 2.8 pol 70 mm
Cilindro de Inclinação: Articulação de Levantamento Padrão - Curso 21.9 pol 555 mm
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento, Nível do Solo em Levantamento Máximo 5.4 s 5.4 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Basculamento (na Altura Máxima de Levantamento) 1.5 s 1.5 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo até o Nível do Solo 2.6 s 2.6 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Tempo Total de Ciclo 9.5 s 9.5 s
Observação *O fluxo da 3ª e da 4ª funções é totalmente ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. *O fluxo da 3ª e da 4ª funções é totalmente ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado.
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Sistema de Arrefecimento 8.5 gal (EUA) 32 l
Cárter do Motor 5.2 gal (EUA) 19.5 l
Transmissão - Caixa de Engrenagem 2.2 gal (EUA) 8.5 l
Eixos Frontais 5.5 gal (EUA) 21 l
Eixos Traseiros 5.5 gal (EUA) 21 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 42.3 gal (EUA) 160 l
Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Avanço e Ré - Faixa 1* 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph)
Avanço e Ré - Faixa 2 8 milha/h 13 km/h
Avanço e Ré - Faixa 3 17 milha/h 27 km/h
Avanço e Ré - Faixa 4 25 milha/h 40 km/h
Observação *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph).
Tamanho Padrão 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Outras Opções Incluem 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3) 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3)
Observação (1) Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus.
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Frontal Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional) Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional)
Traseiro Graus ± 11 de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional) Graus ± 11 de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional)
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas).
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Observação (1) As medidas foram realizadas com as portas e os vidros da cabine devidamente instalados e mantidos fechados. As medidas foram realizadas com as portas e os vidros da cabine devidamente instalados e mantidos fechados.
Capacidade de Reciclagem 95% 95%
Altura - Solo até a Cabine** 131.5 pol 3340 mm
Altura - Do Solo até o Farol** 146 pol 3707 mm
Altura - Do Solo até o Centro do Eixo** 26.9 pol 685 mm
Altura - Vão Livre Sobre o Solo** 15.6 pol 397 mm
Comprimento - Geral* 292 pol 7418 mm
Comprimento - eixo traseiro até o para-choque 77 pol 1958 mm
Comprimento - Do Engate até o Eixo Frontal 59 pol 1500 mm
Comprimento - Distância Entre os Eixos 118.1 pol 3000 mm
Folga - Caçamba a 45°* 110.2 pol 2801 mm
Folga - Carga sobre Altura** 130.2 pol 3308 mm
Folga - Caçamba Nivelada** 138.8 pol 3526 mm
Altura - Pino da Caçamba** 151.6 pol 3853 mm
Altura - Total** 199.5 pol 5068 mm
Alcance - Caçamba a 45°* 38.9 pol 990 mm
Altura de Transporte - Pino da Caçamba 15.8 pol 402 mm
Profundidade de Escavação** 3.9 pol 100 mm
Largura - Caçamba 100.4 pol 2550 mm
Largura - Pista Central 76.1 pol 1933 mm
Raio de Giro - Sobre a Caçamba 232.9 pol 5916 mm
Largura - Sobre os Pneus 100 pol 2543 mm
Raio de Giro - Fora dos Pneus 212.7 pol 5404 mm
Raio de Giro - Dentro dos Pneus 112.2 pol 2850 mm
Ângulo de Movimentação com Levantamento Total 53 ° 53 °
Ângulo de Despejo com Levantamento Total 49 ° 49 °
Ângulo de Movimentação no Transporte 42 ° 42 °
Ângulo de Partida 33 ° 33 °
Ângulo de articulação 40 ° 40 °
Carga de Tombamento - Reta (ISO 14397-1:2007)* 19075 lb 8652 kg
Carga de Tombamento - Giro Total (ISO 14397-1:2007)* 16533 lb 7499 kg
Desagregação* 21266 lb 9646 kg
Peso Operacional 25960 lb 11775 kg
Observação (1) *Varia de acordo com a caçamba. *Varia de acordo com a caçamba.
Observação (2) **Varia de acordo com o pneu. **Varia de acordo com o pneu.
Observação (3) As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos padrão, pneus 20.5, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,1 m3 (2,7 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada. As dimensões relacionadas são para uma máquina configurada com contrapesos padrão, pneus 20.5, operador de 80 kg (176 lb) e protetor do trem de força. Os valores são listados para um pino de 2,1 m3 (2,7 yd3), caçamba da série de desempenho de propósito geral com borda cortante aparafusada.

924 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol)
  • Controle automático de temperatura
  • Cabine, ROPS/FOPS fechada, pressurizada e com isolamento acústico
  • Pressione para Ligar
  • Tela Sensível ao Toque de 8 Polegadas
  • Joystick Programável
  • Porta-copos
  • Espelhos externos com parabólica inferior
  • Liberação da porta da cabine no nível do solo
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação da cabine interna, porta
  • Porta-lanche
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Controles de implemento eletrônicos montados no assento, ajustáveis
  • Vidro deslizante na janela lateral
  • Luzes, limpadores e seta de controle multifuncional montado na coluna
  • Assento com suspensão, tecido
  • Volante basculante
  • Vidro frontal fumê
  • Limpador/lavador de braço úmido, 2 velocidades e intermitente, frontal
  • Limpador/lavador do braço molhado, traseiro
  • Provisão da Montagem
  • Horômetro, odômetro e tacômetro digitais
  • Velocímetro em terra digital e indicador de direção
  • Medidor de temperatura do líquido arrefecedor do motor
  • Níveis de combustível e fluido de escape diesel
  • Medidor de temperatura do fluido hidráulico
  • Níveis de combustível e fluido de escape diesel
  • Medidor de temperatura do fluido hidráulico

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C7.1
  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • RPM Automático do Motor
  • Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  • Com turbocompressor e pós-arrefecedor
  • Respiro do cárter filtrado
  • Modos de Potência (padrão e desempenho)
  • Filtro de ar do tipo seco
  • Proteção do líquido arrefecedor a –34 °C (–29 °F)
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Separador de água e combustível
  • Protetores do selo do eixo
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Lubrificado para vida útil dos eixos de comando
  • Transmissão hidrostática com controle eletrônico
  • Modos de operador (TC, Hystat, Pedal Único e Gelo)
  • Agressividade de mudança de direção (rápida, média, lenta)
  • Controle do Torque de Roda Automático, ajuste o torque de roda
  • Controle do mecanismo transportador, ajuste a velocidade de deslocamento
  • Pacote de arrefecimento de plano único com 6 aletas amplas por densidade de polegada
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Abertura Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling), motor, líquido arrefecedor, transmissão

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos de levantamento e da caçamba, ajustáveis na cabine
  • Modos do garfo e da caçamba ajustáveis na cabine
  • Amortecimento do cilindro em batentes da extremidade de desengate automático e mecânicos
  • Controle de modo refinado (rápido, médio, lento)
  • Configuração de resposta hidráulica (rápida, média, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico e abertura S·O·S
  • Visor de nível hidráulico, visível
  • Direção e hidráulica com detecção de carga
  • Controles de joystick hidráulicos montados no assento

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 115 A, reforçado
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexão
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Luzes de LED traseiras de freio e seta
  • Motor de partida reforçado de redução de velocidade
  • Product Link™
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis
  • Luzes rodoviárias frontais e traseiras

OUTROS

  • Portas grandes de acesso ao compartimento com força de abertura/fechamento ajustável
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo
  • Engate de recuperação com pino
  • Pontos de lubrificação montados remotamente
  • Compartimentos traváveis

924 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Direção por joystick – compatível com 25 mph (40 km/h)
  • Pacotes de rádio
  • Coluna da Direção Telescópica
  • Assento Deluxe - assento com suspensão a ar de tecido totalmente ajustável com encosto médio
  • Assento Premium - suspensão a ar do couro e do tecido com apoio alto para as costas e suporte lombar a ar. O banco é aquecido e ventilado na parte inferior do assento e do encosto.
  • Detecção de Objetos Traseiros
  • Câmera Multivisão
  • Câmera de Visão Frontal, montada no teto
  • Retrovisores externos aquecidos (2)
  • Retrovisores externos ajustáveis eletricamente e aquecidos (2)
  • Retrovisores Internos (2)
  • Quebra sol, frontal e traseiro
  • Sistema de Operador Não Presente
  • Pré-filtro elétrico para ar de cabine
  • Proteção da cabine

TREM DE FORÇA

  • Diferencial, deslize limitado, traseiro
  • Trava do diferencial no eixo dianteiro
  • Proteção do Trem de Força
  • Faixa de Opções do Pneu
  • Para-lamas (extensão de cobertura e cobertura total)

HIDRÁULICA

  • Fluxo auxiliar, terceira e quarta funções
  • Conectar Desconexões sob Pressão
  • Sistema de Absorção de Impactos, ajustável por meio do visor
  • Lubrificação automática, integrada no monitor
  • Pacotes de detritos (baixo, médio, alto)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Pacote de partida a frio
  • Auxílio de partida a éter, aquecedor do bloco e baterias adicionais, 1.000 CCA (4 no total)
  • Luzes halógenas auxiliares ou LED com luzes do compartimento do motor
  • Farol giratório, estroboscópica
  • Proteções das Luzes

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Acoplador (Fusion)
  • Contrapeso Reforçado
  • Impressora Cat Payload
  • Proteção do Cilindro
  • Linha de Acessórios da Ferramenta de Trabalho

Veja como 924 se compara com produtos comparados frequentemente.